หางปลาแบบเสียบ รุ่นทั่วไป ตัวเมีย

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [เปลี่ยนสี ฉนวนไฟฟ้า ]
  • ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะถูกแทนที่ด้วย สเปค ใหม่ดังต่อไปนี้
  • PC4009-M·F, PCE4009-M·F สีแดง → สีแดงโปร่งใส
  • PC4020-M·F, PCE4020/5020-M·F สีน้ำเงิน → สีน้ำเงินโปร่งใส

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบเสียบตัวเมีย แบบกลมหุ้มฉนวนเต็ม [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้แบบหุ้มฉนวน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-18, 18-16 และ 14
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด(mm²) : 0.5-0.75, 0.75-1.25 และ 2.0
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง, สีน้ำเงิน และสีใส
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : ไนลอน UL94V-2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาแบบเสียบตัวผู้แบบกลม


● ปลายตัวเมียของขั้วต่อชนิดปลั๊กเสียบ สามารถใช้เป็นรีเลย์สำหรับสายไฟภายในอุปกรณ์โดยการใช้งานร่วมกับตัวผู้ ขั้วต่อชนิดปลั๊กเสียบ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในด้านความทนการสั่นสะเทือน ความทนความร้อน และความเป็นฉนวน


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.75 มม.2: 12A, 1.25 มม.2: 15A, 2.0 มม.2: 20A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300 VAC


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· สินค้านี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำ
· มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

สเปค

ขั้วต่อพินรุ่นปลั๊กเสียบ, ตัวเมียรุ่นทั่วไป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
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
หางปลาแบบเสียบ รุ่นทั่วไป ตัวเมีย | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย