คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลแบบปลั๊ก 250 Seriesตัวเมีย(รุ่นข้อต่อฟิตติ้งหุ้มฉนวน)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลาหัวเสียบตัวเมีย แบบแบนพร้อมฉนวนหุ้มรอบด้านซี่รี่ย์ 250 [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
    เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาแบบเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 18-16 และ 14
    • รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.75-1.25 และ 2.0
    • สีของฉนวนหุ้ม : สีแดงใส และสีน้ำเงินใส
    • วัสดุฉนวนไฟฟ้า : ไนลอน UL94V-2
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน


    ● นี่คือส่วนตัวเมียสำหรับส่วนข้อต่อฟิตติ้งที่หุ้มฉนวนของขั้วต่อแบบปลั๊กรุ่น 250 Series สามารถจับคู่กับ 250 Series ขั้วต่อสายแบบแท็บ (เกลียวนอก) ได้


     
    · มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
    · สินค้านี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำ
    · ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ

    สเปค

    ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 250 (รุ่นส่วนฟิตติ้งหุ้มฉนวน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

     

    เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ

    คุณสมบัติ

    ● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
    ● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
    ● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    ลักษณะ

    รายการเนื้อหา
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 VAC หรือน้อยกว่า
    พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า)ชนิดของคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟ (มม.2)
    0.751.252.0
    110 Series812 (10)*
    ซีรีส์ 1871015 (10)20 (15)
    250 Series1015 (10)20 (15)
    พินเทอร์มินอล121520
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานไวนิลคลอไรด์-40°C - +75°C
    ไนล่อน-40°C - +105°C

    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

    รายการวัสดุการขัดเงา
    คอนเนคเตอร์ทองเหลืองชุบผิวดีบุก
    ปลอกท่อทองแดงบริสุทธิ์ชุบผิวดีบุก
    ฉนวนไฟฟ้าไวนิลคลอไรด์UL94V-0
    ไนล่อนUL94V-2