1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 250 (รุ่นส่วนฟิตติ้งเปิดโล่ง)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็นส่วนตัวเมียสำหรับส่วนฟิตติ้งแบบลอยของขั้วต่อรุ่นปลั๊กสำหรับ ซีรีส์ 250


· มีตัวเลือกตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
· สินค้านี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำ
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

250 Series เทอร์มินอลแบบปลั๊ก ที่ผลิตโดยผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL/CSA 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น

สเปค

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 250 (รุ่นส่วนฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 250 (รุ่นส่วนฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นสีวัสดุฉนวนขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ขนาดการปอกสาย
ที่แนะนำ (มม.)
เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
⌀C⌀Dความหนาของแท็บด้านข้างที่คู่กันความกว้างของแท็บด้านข้างที่คู่กันสายตีเกลียว (มม.2)AWG
TMEDV-630809-Fสีแดงไวนิลคลอไรด์
UL94V-0
1.74.10.86.350.75-1.2518-167-8NH-32
TMEDV-630820-Fสีน้ำเงิน2.34.52.014

 

รหัสสินค้า
TMEDV-630809-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 345.86

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

ลักษณะ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ เนื้อหา
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 VAC หรือน้อยกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ (มม.2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)*
ซีรีส์ 187 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
พินเทอร์มินอล 12 15 20
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ไวนิลคลอไรด์ -40°C to +75°C
ไนล่อน -40°C to +105°C
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์ ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
ปลอก ท่อทองแดงบริสุทธิ์ ชุบผิวดีบุก
ฉนวนไฟฟ้า ไวนิลคลอไรด์ UL94V-0
ไนล่อน UL94V-2
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก Series 250 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.8
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 21 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 18-16 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีแดง มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA วัสดุ UL94V-0
การ จำแนก ชนิดมีขั้ว รุ่น F หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMEDV-630809-F ในชุด ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 250 (รุ่นส่วนฟิตติ้งเปิดโล่ง)