● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
\n ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวเมีย ซีรีส์ 110 (รุ่นส่วนฟิตติ้งหุ้มฉนวน)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขั้วต่อรุ่นปลั๊กซีรีส์ 110 ผลิตโดยผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือสูง 1 แพ็คมีจำนวน 100 ชิ้น
● เป็นส่วนตัวเมียสำหรับส่วนฟิตติ้งหุ้มฉนวนของขั้วต่อรุ่นปลั๊กสำหรับ ซีรีส์ 110 สามารถจับคู่กับขั้วต่อแท็บ ซีรีส์ 110 ได้
· มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
· สินค้านี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำ
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· ไม่มีขั้วต่อตัวผู้จำหน่ายสำหรับซีรีส์ 110 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแท็บ
สเปค

| 1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ
\n\n \n
\n \n
\n
\n
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nลักษณะ
\n| รายการ | \nเนื้อหา | \n|||
|---|---|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 VAC หรือน้อยกว่า | \n|||
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) | \nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nขนาดสายไฟ (มม.2) | \n||
| 0.75 | \n1.25 | \n2.0 | \n||
| 110 Series | \n8 | \n12 (10)* | \n— | \n|
| ซีรีส์ 187 | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
| 250 Series | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
| พินเทอร์มินอล | \n12 | \n15 | \n20 | \n|
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \nไวนิลคลอไรด์ | \n-40°C to +75°C | \n||
| ไนล่อน | \n-40°C to +105°C | \n|||
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์ | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n
| ปลอก | \nท่อทองแดงบริสุทธิ์ | \nชุบผิวดีบุก | \n
| ฉนวนไฟฟ้า | \nไวนิลคลอไรด์ | \nUL94V-0 | \n
| ไนล่อน | \nUL94V-2 | \n