หางปลาเปลือย รูปทรง Y

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลาแฉกแบบเปลือย รูปตัว Y [จัดจำหน่าย 100-1,000 ชิ้นต่อแพ็ค]
    เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 28, 26 - 24, 22-16, 16-14 และ 12-10
    • รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.08, 0.1-0.3, 0.25-1.65, 1.04-2.63 และ 2.63-6.64
    • รองรับสายไฟแบบเส้นเดียวขนาด (mm.) :0.32-0.6, 0.57-1.44, 1.14-1.82 และ 1.82-2.89
    • มาตรฐาน : UL / CSA
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เบรกเกอร์, ตู้ควบคุม เป็นต้น


    ● 0.08-3 และ 0.08-V3.5 โฉมใหม่ที่เราริเริ่มสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟได้ถึง 45% (ค่าที่ทางเราวัดได้) โดยไม่จำเป็นต้องพับสายไฟ
    ● หางปลาแบบแฉกไม่มีฉนวนที่ถูกใช้งานโดยทั่วไปมากที่สุด
    ● บริษัท Daido Solderless Terminal Mfg. Co., Ltd.: UL E74917 CSA LR66230
    J.S.T. Mfg. Co., Ltd: UL E42024 CSA LR20812
    F0.3-3 ผ่านการรับรองเฉพาะมาตรฐาน UL เท่านั้น


    · ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
    · มีตัวเลือกตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น) หรือแบบเป็นกล่อง

    สเปค

    หางปลาแบบเปลือยทรงตัว Y: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    มีจำหน่ายเป็นกล่อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
     
    รุ่นสินค้าแบบแพ็ค
    จำนวน / กล่อง
    สินค้าบรรจุกล่อง
    จำนวน / กล่อง
    F0.08-3 100 ชิ้น1,000 ชิ้น
    F0.08-V3.5
    F0.3-3
    F1.25-M3
    F1.25-3
    F1.25-V3.5
    F1.25-L3.5
    F1.25-3.5
    F1.25-C3.5
    F1.25-4
    F1.25-5
    F2-3
    F2-S3.5
    F2-3.5
    F2-4
    F2-5
    F5.5-4500 ชิ้น
    F5.5-5
    F5.5-6
    ผู้ขาย: Misumi / ผู้ผลิต: Daido Solderless Terminal Mfg. Co. (Ltd.)
     
    รุ่นสินค้าแบบแพ็ค
    จำนวน / กล่อง
    สินค้าบรรจุกล่อง
    จำนวน / กล่อง
    1.25-C3.5 A-BOXไม่ได้ระบุ1,000 ชิ้น
    ผู้ขาย: Misumi / ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co. (Ltd.)

     

    \n

    คุณสมบัติ

    ● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
    ● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
    ● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
    \n
    \n

    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
    ขนาดเบอร์
    ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว
    — 0.08 28 0.08 — — —
    — 0.3 26, 24 0.3 — — —
    0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 — — —
    1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
    1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
    2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
    2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
    3.2 8 8 8 62 A 62 A —
    \n
    \n
    \n

    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

    หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
    หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
    \n
    \n

    วัสดุ

    ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
    ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

    อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    วิธีการย้ำ

    วิธีย้ำหางปลา
    \n
    \n

    แผนภาพ A

    แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 3)
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
    สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
    (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
    ความจุในการเชื่อมสาย
    (หมายเหตุ 1)
    L
    (หมายเหตุ 2)
    L1 L2
    0.08 0.08 — — B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    1.25 0.3, 0.5, 0.75,
    0.9, 1.25
    0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
    (หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
    (หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
    นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
    \n
    \n

    แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

    \n
    \n
    \n