หางปลาแบบแบบกลม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลากลม แบบเปลือย [จัดจำหน่าย 15-1000 ชิ้นต่อแพ็ค]
    เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลที่ใช้งานกันทั่วไป มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 28, 26-24, 22-16, 16-14, 12-10, 8, 6, 4 และ 2
    • รองรับสายไฟขนาด (MCM) : 250-300
    • รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาดขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm²) : 0.08 และ 152.05
    • รองรับสายไฟแบบเส้นเดียวขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 0.32 และ 13.8
    • สินค้ารองรับมาตรฐาน : JIS (JQ0608003), UL (E74917), และ CSA (LR66230)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในอุปกรณ์ไฟฟ้า


    ● 0.08-3 และ 0.08-M3.5 แบบดั้งเดิมและโฉมใหม่ที่เราริเริ่มสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟได้ถึง 45% (ค่าที่ทางเราวัดได้) โดยไม่จำเป็นต้องพับสายไฟ
    ● หางปลาแบบกลมไม่มีฉนวนที่ถูกใช้งานโดยทั่วไปมากที่สุด
    ● หางปลาคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS (JQ0608003), UL (E74917), และ CSA (LR66230) 0.3-3 ผ่านการรับรองเฉพาะมาตรฐาน UL เท่านั้น
    ● 80-10, 80-12, 80-14 และ 80-16 ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะ CSA และ UL เท่านั้น
    ● ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานอยู่ที่ -40 ถึง +90°C

    · ทำการย้ำหัวสายไฟด้วยคีมย้ำหัวสายรุ่นเเฉพาะ
    · มีตัวเลือกให้ตั้งแต่ 1 แพ็ค (100 ชิ้น) หรือแบบกล่อง
    · ไม่มีผลิตภัณฑ์รุ่นทนความร้อน ( ผลิตภัณฑ์ชุบผิวนิกเกิล )

    สเปค

    หางปลาแบบเปลือยรุ่นกลม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายเป็นกล่อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
     
    รหัสรุ่นสินค้าแบบแพ็ค
    ปริมาณ
    สินค้าบรรจุกล่อง
    ปริมาณ
    0.08-3100 ชิ้น1,000 ชิ้น
    0.08-M3.5
    0.3-3
    1.25-3
    1.25-M3.5
    1.25-3.5
    1.25-4
    1.25-5
    2-3.5
    2-4
    2-5
    2-6500 ชิ้น
    2-8
    5.5-4
    5.5-5
    5.5-6
    5.5-8400 ชิ้น
    5.5-10
    8-5
    8-6
    8-8300 ชิ้น
    8-10
    14-5200 ชิ้น
    14-6
    14-8
    14-10
    14-12-BOXสินค้าแบบแพ็ค
    ไม่มีจำหน่าย
    100 ชิ้น
    22-6-BOX
    22-8-BOX
    22-10-BOX
    22-12-BOX
    38-8-BOX50 ชิ้น
    38-10-BOX
    38-12-BOX
    60-8-BOX
    60-10-BOX
    60-12-BOX
    60-14-BOX40 ชิ้น
    80-10-BOX25 ชิ้น
    80-12-BOX
    80-14-BOX
    80-16-BOX
    100-10-BOX
    100-12-BOX
    100-14-BOX20 ชิ้น
    100-16-BOX
    100-20-BOX
    150-10-BOX15 ชิ้น
    150-12-BOX
    150-14-BOX
    150-16-BOX
    150-20-BOX

     

    \n

    คุณสมบัติ

    ● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
    ● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
    ● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
    \n
    \n

    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
    ขนาดเบอร์
    ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว
    — 0.08 28 0.08 — — —
    — 0.3 26, 24 0.3 — — —
    0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 — — —
    1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
    1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
    2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
    2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
    3.2 8 8 8 62 A 62 A —
    \n
    \n
    \n

    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

    หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
    หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
    \n
    \n

    วัสดุ

    ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
    ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

    อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    วิธีการย้ำ

    วิธีย้ำหางปลา
    \n
    \n

    แผนภาพ A

    แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 3)
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
    สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
    (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
    ความจุในการเชื่อมสาย
    (หมายเหตุ 1)
    L
    (หมายเหตุ 2)
    L1 L2
    0.08 0.08 — — B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    1.25 0.3, 0.5, 0.75,
    0.9, 1.25
    0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
    (หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
    (หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
    นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
    \n
    \n

    แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

    \n
    \n
    \n
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
    หางปลาแบบแบบกลม | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย