เทอร์มินอลบล็อค ฐาน P (รุ่น 2 ชั้น, 3 ชั้น)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้เป็นเทอร์มินอลเชื่อมต่อสายไฟบนบอร์ดได้
● สามารถติดตั้งรุ่น MKKDSN เข้ากับแผงวงจร โดยมีระยะพิตช์ที่มีประสิทธิภาพที่ 2.54 มม. สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความหนาแน่นของบอร์ดและปริมาณการเดินสายไฟบนแผงวงจร
● เลย์เอาท์ออฟเซ็ตของระยะพิทช์ครึ่งหนึ่ง (1.27 มม.) ทั้งขั้นบนและขั้นล่างทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น โดยทำให้มองเห็นจุดเชื่อมต่อที่ส่วนล่างได้อย่างชัดเจน
● ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อขั้วที่มีจำนวนเท่ากันหรือต่างกันได้จนเท่ากับจำนวนที่ต้องการ
● MK3DSN เป็นรุ่น 3 ชั้นขั้นสูงที่มีพื้นฐานมาจาก MKKDSN
· เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างเทอร์มินอลบล็อคและแผงวงจร ให้ยุติการเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรที่เชื่อมต่อกันหากจำนวนขั้วเกิน 60 ในกรณีของ MKKDSN หรือ 90 ในกรณีของ MK3DSN
สเปค

| รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
| MKKDSN1.5-2-5.08 | 4 (2 ขั้ว x 2 ชั้น) | 4.76 |
| MKKDSN1.5-3-5.08 | 6 (3 ขั้ว x 2 ชั้น) | 7.24 |
| MK3DSN1.5-2-5.08 | 6 (2 ขั้ว x 3 ชั้น) | 8.01 |
| MK3DSN1.5-3-5.08 | 9 (3 ขั้ว x 3 ชั้น) | 12.11 |