(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · เนมเพลทสำหรับเทอร์มินอลบล็อคมาตรฐานยุโรป · ใช้ปากกาเคมี หรืออื่นๆ เขียนตัวอักษรลงไปได้อย่างอิสระ
รุ่น | เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ได้ | น้ำหนัก (ก.) |
ZB-5 | UK2.5 N / UK3N | 1.13 |
ZB-6 | UK5N | 1.34 |
ZB-8 | HDFK4 / HDFKV4 | 1.79 |
ZB-10 | HDFK10 / HDFKV10 | 2.22 |
สเปค
วัสดุ | โพลีเอไมด์ 6.6, UL94V-2 |
ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C to +90°C |
สี | สีขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง แท่งลัดวงจร | รุ่น Y | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | UK2.5N / UK3N / UK5N |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง