● การเดินสายไฟทำได้อย่างง่ายดายด้วยคีมแบบเฉพาะของ MISUMI หรือคีมที่มีขายทั่วไป
(คีมแบบเฉพาะของ MISUMI เหมาะสำหรับสาย 6 หรือ 8 แกน)
● ไม่จำเป็นต้องปอกสายไฟ
● ชนิดของสายไฟที่รองรับการใช้งานยืนยันได้ด้วยฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่มีรหัสสีแตกต่างกัน 8 แบบ
● มีจำหน่ายอแดปเตอร์แยกสายและสำหรับชุดรีเลย์และการติดตั้งบนแผ่นวงจร
● เนื่องจากตัวอุปกรณ์หลักและฝาครอบของเทอร์มินอลถูกรวมเป็นชิ้นเดียวจึงซ่อมบำรุงได้ง่าย
● ชนิดแผ่นวงจรสำหรับ 3 หรือ 4 แกนเป็นแบบปลอดสารตะกั่ว
\ne-CON ซ็อกเก็ตก้างปลา

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซ็อกเก็ตก้างปลาสำหรับต่อกับขั้วต่อ 4 ช่องและ 1 ช่อง
● ซ็อกเก็ตก้างปลาสำหรับใส่คอนเนคเตอร์ปลั๊กในแนวตั้งฉากกับซับสเตรต
● หนึ่งรุ่นมีให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น 3 แกน, 4 แกน, 6 แกน และ 8 แกน
● รุ่น 4 ช่องมีให้เลือกใช้เฉพาะรุ่น 3 แกนและ 4 แกนเท่านั้น
● รูปทรงคอนเนคเตอร์คือช่องเสียบ (ตัวเมีย)
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: 3 แกน, 4 แกน: 3M / 6 แกน, 8 แกน: Tyco Electronics
สเปค
1 แพ็คมี 10 ชิ้น1 แพ็คมี 20 ชิ้น
1 แพ็คมี 24 ชิ้น
| รหัสรุ่น | จำนวนแกน | ชนิด | ปริมาณต่อแพ็ค | น้ำหนัก (กรัม) |
| 37212-62M3-003PL-10P | 3 แกน | เสา 4 ช่อง | 10 ชิ้น | 2.4 |
| 37216-62M3-004PL-10P | 4 แกน | 2.7 | ||
| 37203-62A3-003PL-20P | 3 แกน | เสา 1 ช่อง | 20 ชิ้น | 0.6 |
| 37204-62A3-004PL-20P | 4 แกน | 0.7 | ||
| 1473565-6-24P | 6 แกน | 24 ชิ้น | 1 | |
| 1473565-8-20P | 8 แกน | 20 ชิ้น | 1 |
■ โครงสร้างแผงขั้วต่อ


\n
\ne-CON
\nคุณสมบัติ
\n\n
\n
\n
\n
\n \n \n
\n \n
\n \n
\n \n
\n
\n
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
\n 
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n 


พิกัด
\n | \n | คอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n
|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n32 V AC /VDC หรือต่ำกว่า | \n32 V DC หรือต่ำกว่า | \n
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nสูงสุด 3.0 A | \n|
| อุณหภูมิใช้งาน (ไม่มีการควบแน่นหรือหยดน้ำ) | \n -20 ถึง + 85 °C (ที่ 1 A live) | \n-30 to +75°C | \n
| -20 ถึง +75°C (ที่กระแสไฟฟ้า 2A) | \n||
| -20 ถึง +60°C (ที่กระแสไฟฟ้า 3A) | \n||
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\n | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC rms (1 นาที) | \n500 V AC rms (1 นาที) | \n|
|---|---|---|---|
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ | \n||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | \n50 mΩ หรือต่ำกว่า | \n30 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
| สายไฟที่รองรับการใช้งาน (สายอ่อน) | \n พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.14 ถึง 0.50 ม.2 | \n0.2 ถึง 0.5 ม.2 | \n
| AWG | \n26 to 20 | \n— | \n|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน | \n⌀0.8 to ⌀2.0 mm | \n⌀1.15 to ⌀1.6 mm | \n|
อื่น ๆ
\n | ความชื้นสัมพัทธ์ | \n40 °C ที่ 95% RH | \n25 ถึง 65 °C ที่ 90 ถึง 95% RH | \n
|---|---|---|
| ระยะพิตช์หน้าสัมผัส | \n2 mm | \n|
วัสดุ
\n | รายการ | \nคอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n||
|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | \nการขัดเงา | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
| ตัวเครื่อง | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0 สีดำ | \nเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \n UL94V-0 สีดำ | \n
| ฝาครอบฐานรอง | \nไนล่อน 66 | \nUL94V-0 สีดำ | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน, สีเขียว | \n
| ฝาครอบด้านบน | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0 กึ่งโปร่งแสง 6 สี | \n||
| หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nส่วนเชื่อมต่อ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป ชุบทอง 0.2 um ขึ้นไป ส่วนย้ำหัวสายไฟ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป | \n ทองแดงอัลลอย | \nพื้นผิวทั้งหมด: ชุบผิวนิกเกิล 1.27 um ขึ้นไป ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.2 um หรือต่ำกว่า | \n
กระบวนการแปรรูป ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น
\n