คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือย้ำฟิตติ้งโดยเฉพาะ E-CON

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องมือเฉพาะด้าน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ e-CON ซึ่งเป็น ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ที่สามารถติดตั้งบนแผงเข้ากับ สายไฟ ได้อย่างปลอดภัย


    ● เครื่องมือเฉพาะด้านที่พัฒนามาเพื่อเชื่อมสายไฟ e-CON ได้อย่างน่าเชื่อถือ
    ● ออกแบบมาเพื่อย้ำหัวจากด้านบนและด้านล่าง และปรับไม่ให้มีการออกแรงย้ำที่เกินความหนาของส่วนที่ต้องการย้ำ (กำจัดข้อเสียของการย้ำหัวโดยใช้คีม)
    ● สามารถทำการย้ำหัวด้วยแรงย้ำที่สม่ำเสมอให้กับขนาดตั้งแต่ 3 แกนไปจนถึง 8 แกน

    สเปค

    คีมย้ำหัวสำหรับ e-CON โดยเฉพาะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    \n

    e-CON

    \n

    คุณสมบัติ

    \n
    ● การเดินสายไฟทำได้อย่างง่ายดายด้วยคีมแบบเฉพาะของ MISUMI หรือคีมที่มีขายทั่วไป
    (คีมแบบเฉพาะของ MISUMI เหมาะสำหรับสาย 6 หรือ 8 แกน)
    ● ไม่จำเป็นต้องปอกสายไฟ
    ● ชนิดของสายไฟที่รองรับการใช้งานยืนยันได้ด้วยฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่มีรหัสสีแตกต่างกัน 8 แบบ
    ● มีจำหน่ายอแดปเตอร์แยกสายและสำหรับชุดรีเลย์และการติดตั้งบนแผ่นวงจร
    ● เนื่องจากตัวอุปกรณ์หลักและฝาครอบของเทอร์มินอลถูกรวมเป็นชิ้นเดียวจึงซ่อมบำรุงได้ง่าย
    ● ชนิดแผ่นวงจรสำหรับ 3 หรือ 4 แกนเป็นแบบปลอดสารตะกั่ว
    \n
    \n
    \n

    รายละเอียดจำเพาะร่วม

    \n
    วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
    \n
    \n
    วิธีการใช้งานร่วมกัน
    \n
    \n
    \n
    \n
    พิกัด
    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
     คอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน คอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 32 V AC /VDC หรือต่ำกว่า 32 V DC หรือต่ำกว่า
    พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงสุด 3.0 A
    อุณหภูมิใช้งาน
    (ไม่มีการควบแน่นหรือหยดน้ำ)
    -20 ถึง + 85 °C (ที่ 1 A live) -30 to +75°C
    -20 ถึง +75 °C (ที่ 2A live)
    -20 ถึง +60 °C (ที่ 3A live)
    \n
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า
    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC rms (1 นาที) 500 V AC rms (1 นาที)
    ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ
    ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) 50 mΩ หรือต่ำกว่า 30 mΩ หรือต่ำกว่า
    สายไฟที่รองรับการใช้งาน
    (สายอ่อน)
    พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.14 ถึง 0.50 ม.2 0.2 ถึง 0.5 ม.2
    AWG 26 to 20 —
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน ⌀0.8 to ⌀2.0 mm ⌀1.15 to ⌀1.6 mm
    \n
    อื่น ๆ
    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ความชื้นสัมพัทธ์ 40 °C ที่ 95% RH 25 ถึง 65 °C ที่ 90 ถึง 95% RH
    ระยะพิตช์หน้าสัมผัส 2 mm
    \n
    วัสดุ
    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ คอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน คอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน
    วัสดุ การขัดเงา วัสดุ การขัดเงา
    ตัวเครื่อง PBT เรซิ่น UL94V-0 สีดำ เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
    เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
    UL94V-0 สีดำ
    ฝาครอบฐานรอง ไนล่อน 66 UL94V-0 สีดำ โพลีคาร์บอเนต UL94V-0, สีน้ำเงิน, สีเขียว
    ฝาครอบด้านบน โพลีคาร์บอเนต UL94V-0 กึ่งโปร่งแสง 6 สี
    หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ส่วนเชื่อมต่อ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป
    ชุบทอง 0.2 um ขึ้นไป
    ส่วนย้ำหัวสายไฟ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป
    ทองแดงอัลลอย พื้นผิวทั้งหมด: ชุบผิวนิกเกิล 1.27 um ขึ้นไป
    ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.2 um หรือต่ำกว่า
    \n
    กระบวนการแปรรูป ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น
    \n
    \n
    \n