SM คอนเนคเตอร์ ตัวเสื้อปลั๊ก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โดดเด่นที่ความน่าเชื่อถือสูงด้วยการออกแบบกลไกล็อคขณะมีโหลดครบถ้วน 1 แพ็คเกจบรรจุ 50 ชิ้น


    ● ตัวครอบที่ใช้หน้าสัมผัสตัวผู้ (ขา)
    ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนซ็อกเก็ต
    ● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
    ● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd

    · จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค
    · หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ SM ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คมี 50 ชิ้น
    รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก (กรัม)
    SMR-02V-B-50PS20.27
    SMR-03V-B-50PS30.36
    SMR-04V-B-50PS40.46
    SMR-06V-B-50PS60.64
    SMR-08V-B-50PS80.82
    SMR-10V-B-50PS101.00
    SMR-12V-B-50PS121.18
    \n

    คุณสมบัติ

    ● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
    ● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
    ● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ SM ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA/ TUV
    UL: E60389
    CSA: LR20812
    TÜV: R75050
    \n
    \n

    สเปค

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ รายละเอียด
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า
    ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
    หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
    ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม.2 )
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.7 to 3.0 mm
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
    ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.5 to 2.0 mm
    \n
    \n
    \n

    วัสดุ

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ วัสดุ
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
    สีตัวเรือน สีดำ
    หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
    \n
    \n
    \n

    เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

    \n
    เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
    \n
    \n