คอนเนคเตอร์ SM ประเภท สายไฟกลม / ขดลวด คอร์/แกน เดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดสายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ SM ผลิตโดย JST MFG. CO., LTD. · เลือกความยาวได้อย่างอิสระเพื่อ อุปกรณ์สายไฟ นอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ


    ● สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ SM ซีรี่ส์ พิทช์ ช์ 2.5 มม. ขนาดกะทัดรัด (ผลิตโดย JST)
    ● สายไฟ ที่มี คอนเนคเตอร์ SM ที่ผลิตโดย JST ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมโดยใช้ สายไฟกลม
    ● การเชื่อมต่อสายไฟ ระบุและการพิมพ์ สายยาง เครื่องหมายสามารถทำได้เมื่อใช้หมายเลขที่กำหนดเอง สำหรับการระบุวิธีการโปรดดู >> หน้า 958
    ●การปรับแต่งความยาว ถอด เปลือก ทำได้โดยบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ของเรา สำหรับการระบุวิธีการโปรดดู >> หน้า 958
    ●การรวม คอนเนคเตอร์ไนล่อน และ ขั้วต่อ อื่น ๆ หรือการเปลี่ยนสีส่วนของสายไฟหลวมสามารถจัดการได้ด้วย "Web การออกแบบ ชุดสายไฟ Plus" ดูรายละเอียดได้ที่ >> หน้า 937

    อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
    >> 1094
    หน้าส่วนประกอบ
    >> 935

    สเปค

    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ความยาวที่กำหนด (ม.)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
    ความคลาดเคลื่อน+20 มม.+50 มม.+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด

    * ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของความยาวที่กำหนด เป็นไปตามคำอธิบายข้างต้น

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร)ชนิดสายไฟจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (ม.)
    SAVR
    ซีรี่ส์ SM
    คอนเนคเตอร์
    (ชนิด สายไฟกลม )




    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง







    SAVT
    ซีรี่ส์ SM
    คอนเนคเตอร์
    (ประเภท ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดียว)




    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    J.S.T. Mfg จำกัด
    P
    (ปลั๊ก เกลียวนอก )
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับ สายไฟกลม
    (SAVR-*)






    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง






    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง







    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    สำหรับ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดียว
    (SAVT-*)
    UL1007
    AWG22



    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    2แบบกลม
    ชนิดสายไฟ
    0.2

    ถึง

    50











    ประเภท ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดียว
    0.2

    ถึง

    10

    สามารถระบุได้โดย
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ม
    3
    4
    6
    10
    12
    JS
    (ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์)
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    PP
    (ปลั๊ก เกลียวนอก /
    ปลั๊ก เกลียวนอก )
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    JSJS
    (ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์ /
    ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์)
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    PJS
    (ปลั๊ก เกลียวนอก /
    ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์)
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    PY
    (ปลั๊ก เกลียวนอก /
    เทอร์มินอล Y)
    ด้วยการแทรกหมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    JSY
    (ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์ /
    เทอร์มินอล Y)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    PT
    (ปลั๊ก เกลียวนอก /
    สายไฟหลวม
    100 มม.)
    การ ใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12
    JST
    (ตัวเมีย สำหรับ รีเลย์ /
    สายไฟหลวม
    100 มม.)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ SM Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    10
    12

    คุณสมบัติ

    ● รีเลย์คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัด ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ FA ฯลฯ
    ● เนื่องจากการติดตั้งกลไกล็อคหลังการยึด จึงมีรูปแบบในการป้องกันการหลุดออกจากการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น
    ● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ SM ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA/ TUV
    UL: E60389
    CSA: LR20812
    TÜV: R75050

    สเปค

    วัตถุ เนื้อหา
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC / VDC
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ ขึ้นไป
    ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
    หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩหรือน้อยกว่า
    ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 )
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้มสายไฟเหมาะสม 1.7 ถึง 3.0 มม.
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 ถึง 85 ° c
    ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.5 ถึง 2.0 มม.

    วัสดุ

    วัตถุ วัสดุ
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
    สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ
    หน้าสัมผัสชนิดหางปลา ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบดีบุก

    เกี่ยวกับคัปปลิ้ง

    เกี่ยวกับคัปปลิ้ง