● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 4.2 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 4.2 มม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL /CSA
UL No. E29179
CSA No. LR19980
\nหน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ 5559/5557

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แลนซ์ล็อคป้องกันการหลุดจากการสั่นสะเทือน · เพิ่มหน้าสัมผัส AWG16 (5558PBT3LS, 5556PBT3LS) · ซีรีส์ 5558 ใช้สำหรับ ตัวเสื้อปลั๊ก ซีรีส์ 5556 ใช้สำหรับ ตัวเสื้อช่องเสียบ เฉพาะด้าน
● เพิ่มหน้าสัมผัสสำหรับ AWG16 (5558PBT3LS, 5556PBT3LS)
● 5558 Series ใช้เป็นตัวครอบ 5556 Series ใช้เป็นหน้าสัมผัสตัวครอบช่องเสียบโดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex
· ทำการย้ำหัวด้วยเครื่องมือพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
· ใช้กับสายไฟที่รองรับการใช้งาน
· ความยาวปอกสายไฟ 555 * TLS: 3.0 – 3.5 มม.
555* PBT3LS: 2.8 – 3.3 mm
สเปค

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น
| หมายเลขรุ่น | ชนิด |
| 5558TLS | ตัวผู้ (ขาพิน) |
| 5558PBT3LS | |
| 5556TLS | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
| 5556PBT3LS |
5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)
\n\n
\nคุณสมบัติ
\n\n \n
\n \n
\n 
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n| รายการ | \nรายละเอียด | \n|
|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n600 VAC / VDC (สูงสุด) | \n|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n9 A | \n|
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nหลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม. 2 ) | \n|
| ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \n1.3 to 3.1 mm | \n|
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-40 to 105°C | \n|
| ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน | \n0.8 to 2.0 mm | \n|
วัสดุ
\n| รายการ | \nวัสดุ | \n|
|---|---|---|
| ตัวเสื้อ | \n5559- * * P-50PS | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
| 5557- * * R-50PS | \n||
| 5559- * * P-210-50PS | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n|
| 5557- * * R-210-50PS | \n||
| สีตัวเรือน | \nทั่วไป | \nสีขาว | \n
| หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \n5558TLS. | \nทองเหลือง / ชุบดีบุก | \n
| 5556TLS | \n||
| 5558PBT3LS | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก | \n|
| 5556PBT3LS | \n||
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ