ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 5559/5557

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์พลาสติก ความหนาแน่นสูงขนาดกะทัดรัดที่มี พิทช์ 4.2 มม. ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มี กลไก ล็อค หลัง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จึงมีโครงสร้างเพื่อป้องกันการหลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน เม็ดมีด หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) เพื่อใช้ ตัวเสื้อ ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก


    ● Series ที่การเพิ่มความหน่วงไฟสูง
    -> 5557 - ** R-210-50PS (UL94V-0)
    ● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก
    ● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
    ● ผู้ผลิต: Molex

    · หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ 5559/5557 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คมี 50 ชิ้น
    รหัสรุ่นจำนวนแกนความหน่วงไฟ
    5557-02R-50PS2UL94V-2
    5557-04R-50PS4
    5557-06R-50PS6
    5557-08R-50PS8
    5557-10R-50PS10
    5557-12R-50PS12
    5557-02R-210-50PS2UL94V-0
    5557-04R-210-50PS4
    5557-06R-210-50PS6

    5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)

    \n
    \n

    คุณสมบัติ

    \n
    ● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 4.2 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
    ● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
    ● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 4.2 มม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL /CSA
    UL No. E29179
    CSA No. LR19980
    \n
    \n
    \n

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ รายละเอียด
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 VAC / VDC (สูงสุด)
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 9 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
    ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
    ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม.2 )
    ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน 1.3 to 3.1 mm
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to 105°C
    ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.8 to 2.0 mm
    \n

    วัสดุ

    \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ วัสดุ
    ตัวเสื้อ 5559- * * P-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-2)
    5557- * * R-50PS
    5559- * * P-210-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-0)
    5557- * * R-210-50PS
    สีตัวเรือน ทั่วไป สีขาว
    หน้าสัมผัสแบบย้ำ 5558TLS. ทองเหลือง / ชุบดีบุก
    5556TLS
    5558PBT3LS ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
    5556PBT3LS
    \n

    เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

    \n