คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ 1625 ด้วยมือโดยเฉพาะ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

● ผู้ผลิต: Molex

· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· คีมย้ำหัวสายไฟแตกต่างกันตามขนาดสายไฟที่ใช้งานได้
· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ
สเปค

| รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | รองรับการใช้งาน | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | ||
| จำนวนหน้าสัมผัส | ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | ฉนวนกันความร้อน OD มม. 2 | ||
| JHTR1719C | 1625 ตัวเชื่อมต่อ | 1560TL, 1561TL | 24 to 18 | 0.22 to 0.83 | 1.5 to 3.0 |
| JHTR2262A | 5051 ตัวเชื่อมต่อ | 5159PBTL | 28 to 22 | 0.08 to 0.3 | 1.2 to 1.7 |
| 1625 ตัวเชื่อมต่อ | 1854TL, 1855TL | 26 to 22 | 0.12 to 0.3 | 1.2 to 1.8 | |
| JHTR2262J | 28 to 26 | 0.08 to 0.12 | 0.8 to 1.2 | ||
\n
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ 1625 Series ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
UL: E29179
CSA: LR19980
\nคุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 3.68 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ 1625 Series ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
UL: E29179
CSA: LR19980
\n \n
\n
สเปค
\n| รายการ | \nคำอธิบาย | \n
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | \n250 V (MAX) | \n
| พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | \n5 A | \n
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
| ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 ตร.มม.) | \n
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n⌀1.1 to ⌀3.1 mm | \n
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n
\n \n
\n
วัสดุ
\n| รายการ | \nวัสดุ | \n
|---|---|
| ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
| สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
| หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก | \n
\n
\n
\nเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n