ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 1625

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กลไกล็อคช่วยป้องกันเลื่อนตำแหน่งจากการสั่นสะเทือน 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น


    ● ตัวครอบที่ใช้งานโดยการเสียบหน้าสัมผัสตัวเมีย (ปลั๊ก)
    ใช้สำหรับมัดรวมเข้ากับตัวครอบปลั๊ก
    ● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
    ● ผู้ผลิต: Molex  


    พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 250 VAC / DC
    พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5A


    · จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค
    · หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ 1625 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คมี 50 ชิ้น
    รหัสรุ่นจำนวนแกนชนิด
    1625-2R2-50PS2พาแนล
    ชนิด
    (พร้อมขอบ)
    1625-03R-50PS3
    1625-4R-50PS4
    1625-06R-50PS6
    1625-09R-50PS9
    1625-12R-50PS12

    รหัสรุ่นจำนวนแกนชนิด
    1625-2R1-50PS2รีเลย์
    ชนิด
    (ไร้ขอบ)
    1625-03R1-50PS3
    1625-4R1-50PS4
    1625-06R1-50PS6
    1625-09R1-50PS9
    1625-12R1-50PS12
    \n

    คุณสมบัติ

    ● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 3.68 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
    ● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
    ● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ 1625 Series ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
    UL: E29179
    CSA: LR19980
    \n
    \n

    สเปค

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ รายละเอียด
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 V (MAX)
    พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
    ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
    ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 ตร.มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม ⌀1.1 to ⌀3.1 mm
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +105°C
    \n

    \n

    วัสดุ

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ วัสดุ
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-2)
    สีตัวเรือน สีขาว
    หน้าสัมผัสแบบย้ำ ทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
    \n

    \n

    เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

    \n
    06i-G4-036-01.ai
    \n
    \n
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
    ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ 1625 | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย