คอนเนคเตอร์ XH ชนิด สายไฟกลม / ประเภท ขดลวด คอร์/แกน เดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ ที่มี คอนเนคเตอร์ พิทช์ 2.5 มม. , 250 V AC/DC, 3 A "คุณสมบัติ" · สายไฟ สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ที่ใช้ คอนเนคเตอร์พลาสติก ซีรีส์ XH ที่ผลิตโดย JST MFG. CO., LTD. (JST) · คอนแทกพิทช์ 2.5 มม. · มีชนิด สายแกนเดี่ยว ให้เลือก (UL1007 AWG22)


    ● สายไฟ ใช้สำหรับอุปกรณ์การ อุปกรณ์สายไฟ ที่มี คอนเนคเตอร์พลาสติก XH ซีรี่ส์ JST
    ● คอนแทกพิทช์ 2.5 มม
    ●สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ และระบุการพิมพ์ด้วยเครื่องหมาย สายยาง ได้เมื่อใช้หมายเลขที่กำหนดเอง สำหรับการระบุวิธีการให้ดูที่ >> หน้า 959
    ●สามารถปรับแต่งความยาวของ ถอด เปลือก ได้ผ่านบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ของเรา สำหรับการระบุวิธีการให้ดูที่ >> หน้า 959
    ●การรวมกันของ คอนเนคเตอร์ไนล่อน และ ตัวเชื่อมต่อ อื่น ๆ หรือการเปลี่ยนสีส่วนของสายหลวมสามารถจัดการกับ
    " ชุดสายไฟ การออกแบบ เว็บบวก" สำหรับรายละเอียดโปรดดู >> หน้า 937

    อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
    >> 1094
    หน้าส่วนประกอบ
    >> 934

    สเปค

    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
    ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด

    * ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร)สายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
    XHR
    คอนเนคเตอร์ XH
    (สายไฟกลม ชนิด กลม)



    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง





















    XHT
    คอนเนคเตอร์ XH
    คอร์/แกน เดี่ยว
    ประเภท ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า )



    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    JST mfg จำกัด
    S
    (ช่องเสียบตัวเมีย)
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง(XHR-*)
    สำหรับ สายไฟกลม






    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง







    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง






    (XHT- *)
    สำหรับ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดี่ยว
    UL1007
    AWG22



    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    2แบบกลม
    สายไฟ
    ชนิด
    0.2

    ถึง

    50




    ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดี่ยวชนิดเดียว
    0.2

    ถึง

    10

    สามารถระบุได้โดย
    เพิ่มขึ้น 0.1 เมตร
    3
    4
    6
    8
    10
    12
    15
    SS
    (ช่องเสียบตัวเมีย /
    ช่องเสียบตัวเมีย)
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    8
    10
    12
    15
    SY
    (ช่องเสียบตัวเมีย /
    เทอร์มินอล Y)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    8
    10
    12
    15
    ST
    (ช่องเสียบตัวเมีย /
    สายไฟหลวม 100 มม.)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ XH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง2
    3
    4
    6
    8
    10
    12
    15

    คุณสมบัติ

    ● คอนเนคเตอร์ไนล่อน ความหนาแน่นสูงขนาดเล็กใช้ในอุปกรณ์ FA และ
    ● คอนแทกพิทช์ แต่ละครั้งคือ 2.5 มม. ความหนาของ คอนเนคเตอร์ EH คือ 3.8 มม. ความหนาของ คอนเนคเตอร์ XH 5.75 มม. และความหนาของ คอนเนคเตอร์ NH คือ 6.4 มม.
    ● คุณภาพประสิทธิภาพที่ดีและความเสถียรในการใช้งานเกิดจากการมีมาตรฐาน UL / CSA / TUV
    ● หมายเลข UL E60389

    สเปค

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ EH คอนเนคเตอร์ XH คอนเนคเตอร์ NH
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 800 V AC (1 นาที)
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩหรือมากกว่า 500 MΩหรือมากกว่า
    ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากเริ่มต้น
    การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
    10 mΩหรือน้อยกว่า 15 mΩหรือน้อยกว่า
    20 mΩหรือน้อยกว่า
    ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -25 ถึง 85 ° c
    ช่วง ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า บังคับ AWG30 ถึง 22
    (0.05 ถึง 0.3 mm2)
    AWG28 ถึง 22
    (0.08 ถึง 0.33 mm2)
    ฉนวนกันความร้อน ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.0 ถึง 1.9 มม 1.3 ถึง 1.9 มม 1.2 ถึง 1.7 มม
    ความหนาของ คอนเนคเตอร์ 3.8 มม 5.75 มม 6.4 มม
    ตัวอย่างการรวมกัน
    06i-G4-036-01.ai
    06i-G4-036-01.ai
    06i-G4-036-01.ai
    UL E60389 E60389 E60389
    CSA LR20812 LR20812 LR20812
    TUV R75089 R75085 R75086

    วัสดุ

    วัตถุ วัสดุ
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
    สีที่ ตัวเสื้อ สีขาว
    หน้าสัมผัส หางปลา ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบ ดีบุก