ตัวเสื้อปลั๊ก Mini-Universal / MATE-N-LOK

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวเสื้อขนาดกะทัดรัด/ ความหนาแน่นสูงพร้อมกลไกป้องกันการเสียบผิดพลาด 1 แพ็คบรรจุ 20 ชิ้น

● ตัวครอบปลั๊กที่สามารถรวมกับทั้งหน้าสัมผัสตัวผู้ (ขาพิน) และหน้าสัมผัสตัวเมีย (ช่องเสียบ)
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics

พิกัดกระแสไฟฟ้า: 7A (สำหรับ AWG18 หรือ 0.75 มม.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600 VAC (UL, CSA)
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG 26 – AWG 16, หรือ 0.15 มม.2 ถึง 2.0 มม.2
*ค่าพิกัดคือค่าเมื่อใช้หน้าสัมผัสเฉพาะตามที่แสดงด้านล่าง

· จำนวน: 20 ชิ้น / แพ็ค
· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก
สเปค

1 แพ็คมี 20 ชิ้น
| รหัสรุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) |
| 172164-1-20P | 1 | 0.6 |
| 172165-1-20P | 2 | 0.9 |
| 172166-1-20P | 3 | 1.2 |
| 172167-1-20P | 4 | 1.4 |
| 172168-1-20P | 6 | 1.8 |
| 172169-1-20P | 9 | 2.5 |
| 172170-1-20P | 12 | 3.3 |
| 172171-1-20P | 15 | 4.2 |
\n
● ปลั๊กชนิดหนึ่งสำหรับการติดตั้งสายไฟที่มีช่องเสียบสำหรับรีเลย์พร้อมแผงสำหรับติดตั้งช่องเสียบ
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถรวมเข้ากับปลั๊กและช่องเสียบได้อย่างอิสระ หน้าสัมผัสตัวผู้และตัวเมียสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในปลั๊กหรือช่องเสียบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นป้องกันการเสียบผิดได้
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียถูกประกอบเข้าภายในตัวครอบโดยไม่สัมผัสกับภายนอก จึงสามารถใช้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้ทั้งสองด้าน
● มั่นใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA และ VDE
● PRO-CRIMPER ยังสามารถใช้ย้ำหัวคอนเนคเตอร์ไนล่อนชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนหัวดาย
● UL No.E28476
\nคุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ Mini Universal MATE-N-LOK มีขนาดกะทัดรัดประมาณ 22 มม. x 15 มม. แม้จะเป็นรุ่นที่มีจำนวนแกนสูงสุด 15 แกน เป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและความหนาแน่นสูง● ปลั๊กชนิดหนึ่งสำหรับการติดตั้งสายไฟที่มีช่องเสียบสำหรับรีเลย์พร้อมแผงสำหรับติดตั้งช่องเสียบ
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถรวมเข้ากับปลั๊กและช่องเสียบได้อย่างอิสระ หน้าสัมผัสตัวผู้และตัวเมียสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในปลั๊กหรือช่องเสียบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นป้องกันการเสียบผิดได้
● เนื่องจากหน้าสัมผัสทั้งตัวผู้และตัวเมียถูกประกอบเข้าภายในตัวครอบโดยไม่สัมผัสกับภายนอก จึงสามารถใช้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้ทั้งสองด้าน
● มั่นใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA และ VDE
● PRO-CRIMPER ยังสามารถใช้ย้ำหัวคอนเนคเตอร์ไนล่อนชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนหัวดาย
● UL No.E28476
\n \n
\n
\nวัสดุ / การขัด
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| ตัวเสื้อ | \nเรซิ่น 66 ไนล่อน | \nUL94V-0 | \n
| หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) | \nชุบดีบุก | \n
\n \n
\n
\nขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n| \n | AWG | \nพื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 | \n
|---|---|---|
| ขนาด | \n26 to 16 | \n0.15 to 2.0 | \n
\n \n
(หมายเหตุ) ช่วงอุณหภูมิใช้งานคือการรวมกันของ อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่จ่ายไฟ ขีดจำกัดของอุณหภูมิที่รับได้ซึ่งเพิ่มขึ้นระหว่างมีกระแสไฟไหลผ่านเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30 °C ดังนั้นขีดจำกัดสูงสุดที่รับได้สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมจึงเป็น 75 °C เมื่อจำนวนแกนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิแวดล้อมที่รับได้สำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าจะลดลง ยืนยันตามตารางทางด้านขวา
\nสเปค
\n| รายการ | \nรายละเอียด | \n
|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n7 A (ใช้กับ AWG18) หรือต่ำกว่า | \n
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) | \n600 VAC หรือต่ำกว่า | \n
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) | \n300 VAC หรือต่ำกว่า | \n
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C ถึง +105°C (หมายเหตุ) | \n
| ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ | \n0.8 to 2.0 mm | \n
| ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) | \nหลังเสียบและถอดออกซ้ำ 24 ครั้ง พบว่าแรงถอดของคอนเนคเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ความต้านทานหน้าสัมผัส 20 MΩ หรือต่ำกว่า | \n


\n 
\nเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ