ตัวต้านทาน (เทอร์มินอล)/ตัวครอบป้องกันฝุ่น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์ ที่รักษา อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ ภายในให้คงที่เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ


    ● คอนเนคเตอร์ที่รักษาความต้านทานลักษณะเฉพาะของเครื่องมือให้เสถียร เมื่อคอนเนคเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวต้านทานที่ปลายสาย

    สเปค

    ตัวต้านทาน (เทอร์มินอล)/ตัวครอบป้องกันฝุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าผู้ผลิตความต้านทานช่วงความถี่V.S.W.R.เอาต์พุต สูงสุดน้ำหนัก
    ΩDC ~หรือต่ำกว่าWg
    090-0520YU75 Ω0.6 GHz1.21/213.3
    MF70P0-US7ต่างประเทศ75 Ω1 GHz1.461/212.5
    BNC-P-50TNYU50 Ω0.6 GHz1.2114
    MF70P0-US5ต่างประเทศ50 Ω4 GHz1.31/212.5
    900-SL59AYU50 Ω18 GHz1.231/42.8
    090-2001YU50 Ω2.0 GHz1.11/244
    BNC-PCYU9.5
    MFBNC-CAPต่างประเทศ9.5
    BTNC-CAPYU0.4