ตัวลดทอน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]· คอนเนคเตอร์ ตัวลดเสียงที่ใช้เป็น คอนเนคเตอร์ การปรับ เอาต์พุต · ติดไว้ที่ ปลาย ของ คอนเนคเตอร์ เมื่อใช้งาน

ตัวลดทอนใช้เป็นคอนเนคเตอร์ปรับเอาท์พุต
● คอนเนคเตอร์สำหรับลดเอาท์พุตโดยปรับเป็นค่าเฉพาะ
ใช้โดยติดตั้งที่ปลายคอนเนคเตอร์
[M] วัสดุ/ผิวสำเร็จ
| วัสดุ | การขัดผิว | |
| ปลอกหุ้มของบอดี้ | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล |
| ฉนวนไฟฟ้า | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | — |
| หน้าสัมผัสตัวผู้ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง |
| หน้าสัมผัสตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง |
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| ตารางคุณสมบัติ | วงแหวนระบุ Collar | น้ำหนัก กรัม | ||||
| รหัสรุ่นสินค้า | ค่าลดทอน (db) | เอาต์พุต สูงสุด | ช่วงความถี่ | สมบัติความต้านทานในวงจร | ||
| 090-0103A | 3±0.3 | 1/2 W | 0 ถึง 3 GHz | 50 Ω | สีส้ม | 25.4 |
| 090-0106A | 6±0.3 | สีน้ำเงิน | ||||
| 090-0110A | 10±0.3 | สีเหลือง | ||||
| 090-0120A | 20±0.3 | สีแดง | ||||