ปลั๊กและแจ๊ค SMB

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การผสมพันธุ์เป็น คอนเนคเตอร์ การส่งสัญญาณความถี่สูงแบบกดดึงที่ต่อ/ถอดได้ง่าย ได้รับการพัฒนาเพื่อการย่อส่วน รุ่นน้ำหนักเบา และความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นจึงใช้สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ เช่น GPS และ LAN ไร้สาย


    ● วิธีการจับคู่แบบกดเข้าดึงออกที่ใช้งานง่ายสำหรับคอนเนคเตอร์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณความถี่สูง
    ● มักใช้กับการเดินสายอุปกรณ์เพราะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ มีน้ำหนักเบา และขนาดกะทัดรัด


    · เมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลจะเรียกว่าปลั๊กเมื่อใช้ด้านนอก และแจ๊คเมื่อใช้ด้านใน สำหรับหน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ SMB ปลั๊กจะเป็นหน้าสัมผัสตัวเมีย และแจ๊คเป็นหน้าสัมผัสตัวผู้ (ดูตารางด้านล่าง)
    · ใช้สายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
    · ฟิตติ้งคือปลั๊กคอนเนคเตอร์ SMB (ตัวเมีย) และแจ๊ค (ตัวผู้)


    [M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ

    \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
    ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงา
    ปลอกหุ้มบอดี้ (บอดี้ / ชิ้นส่วนโลหะ)ทองเหลือง
    (เฉพาะ 080-RG35A เท่านั้นที่เป็นสังกะสีหล่อ)
    ชุบนิกเกิล (080-****)
    ชุบทอง (MF91****)
    หน้าสัมผัสตัวผู้ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (080 - ****)แผ่นเพลททอง
    เบริลเลียมทองแดง (MF91P1 ****)
    ตัวเมียทองเหลือง
    ฉนวนไฟฟ้าPTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์)
    แหวนย้ำ (เฟอร์รูล)ทองเหลืองชุบนิกเกิล (080 -***)
    ชุบทอง (MF91****)

    สเปค

    ปลั๊กและแจ๊ค SMB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าผู้ผลิตรุ่นรูปทรงสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้Drawing แสดงโครงร่างความต้านทานพิกัดแรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานหน้าสัมผัสย่านความถี่VSWRความต้านทานของฉนวนน้ำหนัก
    ΩAC VVAC / นาที1 V DC/1 AGHz (DC ~)หรือต่ำกว่าMΩ หรือสูงกว่า /500 V DCg
    080 to HZ39JYUปลั๊กPRG~188AU
    /1.5D to 2 V
    A5033010003 mΩ41.2 + 0.15F
    / 0.1 ถึง 3 GHz
    10003
    MF91P1 to NS5ต่างประเทศE501705006 mΩ41.3/0.1 ถึง 4 GHz10003
    MF91P1 to NR5ต่างประเทศLPD501705006 mΩ41.5/0.1 ถึง 4 GHz10004
    080 to RG35AYUB5033510003 mΩ41.3/0.1 ถึง 3 GHz10004.6
    MF91J1 to NS5ต่างประเทศแม่แรงJF501705006 mΩ41.3/0.1 ถึง 4 GHz10003
    MF91J1 to NR5ต่างประเทศLJG501705006 mΩ41.5/0.1 ถึง 4 GHz10004
    MF91J1 to BS5ต่างประเทศBJH501705006 mΩ41.3/0.1 ถึง 4 GHz10003
    080 to 0060BJYU1.5D to 2 VC5033510003 mΩ41.2 + 0.1F
    /0.1 ถึง 4 GHz
    10003.5
    YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd.; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd.; TE = Teishin Electric