1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ DIN ขนาดเล็ก ชนิดปลั๊กตรง (รุ่นปลั๊กอิน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • การแทรก
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับเต้ารับติดตั้งแผ่นวงจรและหัวแปลงรีเลย์

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ DIN ขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งานอุตสาหกรรม FA

สเปค

ปลั๊กตรง ( รุ่น ปลั๊กอิน ) คอนเนคเตอร์ Mini DIN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
g
MP3714ขาพิน
(ตัวผู้)
6.4
56.7
67.0
87.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กตรง ( รุ่น ปลั๊กอิน ) คอนเนคเตอร์ Mini DIN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ปลั๊กตรง ( รุ่น ปลั๊กอิน ) คอนเนคเตอร์ Mini DIN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MP371-4
MP371-5
MP371-6
MP371-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขาพิน

฿ 85.79

CONNECTOR 3 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 91.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

฿ 109.16

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 162.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่ส่วนตัวนำ mm2
ขนาด 24 to 30 0.2 to 0.05
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Rated Current 1 A หรือต่ำกว่า (2 A หรือต่ำกว่า /12 V DC)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 V AC หรือน้อยกว่า
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 50 MΩ ขึ้นไป /250 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / 1 นาที
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20°C ~ 70°C
\n
\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
(1) หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวเงิน
(2) ฉนวน PC สีดำ
(3) ตัวยึดสายไฟ เรซิ่น ABS สีดำ
(4) ปลอกหุ้มโลหะ ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
(5) ฮูดครอบตัวผลิตภัณฑ์ PP สีดำ
(6) น็อต เหล็ก ชุบผิวยูนิโครม
(7) หน้าสัมผัสวงแหวน ทองเหลือง ดีบุก
(8) ตัวเครื่อง P.B.T. สีดำ
\n

\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

คอนเนคเตอร์ Mini DIN
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D· E· F DIN / miniDIN
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 100 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ