(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN ของเยอรมัน คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อได้ง่าย
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
MP130-8 | 3 | ขาพิน (ตัวผู้) | 8.0 |
MP132-8 | 5 | 8.4 | |
MP133-8 | 5 | 8.4 | |
MP016-8 | 6 | 9.2 | |
MP017-8 | 7 | 9.4 | |
MP018-8 | 8 | 9.5 |
รหัสสินค้า |
---|
MP016-8 |
MP018-8 |
MP130-8 |
MP132-8 |
MP133-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขาพิน | มุม การจัดเรียงที่ หน้าสัมผัส (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 60 | ||
฿ 67.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | |
฿ 52.36 ฿ 19.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | - | ||
฿ 58.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 45 | |
฿ 58.23 ฿ 20.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 60 |
กำลังโหลด …
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n24 to 28 | \n0.2 to 0.08 | \n
สเปค
\nRated Current | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC หรือน้อยกว่า | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n100 MΩ ขึ้นไป /250 V DC | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / 1 นาที | \n
อุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C ~ 70°C | \n
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
---|---|---|---|
(1) ตัวเครื่อง | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPE | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nAVAC | \nสีดำ | \n|
(2) ฉนวน | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPBT | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nABS | \nสีดำ | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nPBT | \nสีดำ | \n|
(3) ปลอกหุ้มโลหะ | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n|
(4) หน้าสัมผัส | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nทองเหลือง | \nชุบผิวเงิน | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n|
(5) ตัวเก็บสายดิน | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nPBW | \nชุบผิวเงิน | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบผิวดีบุก | \n|
(6) ตัวป้องกันสายไฟ | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPVC | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nPVC | \nสีดำ | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D· E· F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง