ตัวแปลงรีเลย์ PLT (รุ่นสกรู )

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]นี่คือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ชนิดสกรู ขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ในลักษณะ ประหยัดพื้นที่ เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก แบบตรง และ มุม [การใช้งาน] เหมาะสำหรับการต่อ สายไฟ และการถ่ายทอดระหว่างอุปกรณ์


    ● เชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรง และปลั๊กแบบมุม


    · หัวแปลงรีเลย์ไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้

    สเปค

    อแดปเตอร์ รีเลย์ PLT ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
    g
    PLT-162-AD-R2ตัวผู้
    (Pin)
    23.7
    PLT-163-AD-R324.1
    PLT-164-AD-R424.9
    PLT-165-AD-R524.5
    PLT-166-AD-R623.4
    PLT-167-AD-R723.8
    PLT-168-AD-R824.1
    \n

    วัสดุ/การขัดผิว

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    รายการ วัสดุ การขัดเงา
    ตัวเรือนเชลล์ โลหะสังกะสีผสม ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
    ฉนวนไฟฟ้า เบ็กไลท์ -
    หน้าสัมผัส ทองแดง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
    \n\n

    \n

    แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

    \n
    \n

    \n

    ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    จำนวนแกน \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) AWG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟหลังตัดแต่ง
    2, 3 0.5 to 0.05 20 to 30 ø6.3 to ø7 mm
    4, 5 0.3 to 0.05 22 to 30
    6, 7, 8 0.2 to 0.05 24 to 30
    \n\n

    \n

    การประกอบ

    ขณะบัดกรีให้ถอดคอนเนคเตอร์ดังที่แสดงในภาพด้านขวา
    คอนเนคเตอร์สามารถถอดได้โดยการคลายสกรูที่ด้านข้าง
    \n
    \n

    \n

    คุณสมบัติทางไฟฟ้า

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    จำนวนแกน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Rated Current 5 A หรือต่ำกว่า
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V หรือต่ำกว่า
    ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน 200 V หรือต่ำกว่า
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC/1 นาที
    ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,800 MΩ ขึ้นไป/500 VDC
    ความต้านทานหน้าสัมผัส 3 mΩ หรือต่ำกว่า
    อายุการใช้งานสวมและการถอด ภายใน 200 ครั้ง
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20°C ~ +80°C
    \n
    \n\n