PRC04 เต้ารับติดพาเนลแบบมีหน้าแปลน(กลไกล็อคแบบ One-Touch)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โครงสร้างที่มีความหนาแน่นสูงเหมาะสำหรับการลดขนาดอุปกรณ์

● เต้ารับแบบแผงที่ยึดกับอุปกรณ์ด้วยสกรู
● เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง

· หัวแปลงรีเลย์และเต้ารับแบบแผงไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้
สเปค

| รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
| PRC04-21A16-8AM | 8 | ตัวผู้ (Pin) | 19.0 |
| PRC04-21A20S-12M | 12 | 29.0 | |
| PRC04-21A16-14M | 14 | 18.0 | |
| PRC04-21A20S-19M | 19 | 28.0 | |
| PRC04-21A26S-21M | 21 | 43.5 | |
| PRC04-21A26S-37M | 37 | 39.5 | |
| PRC04-21A16-8AF | 8 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 22.5 |
| PRC04-21A20S-12F | 12 | 35.5 | |
| PRC04-21A16-14F | 14 | 22.0 | |
| PRC04-21A20S-19F | 19 | 34.0 | |
| PRC04-21A26S-21F | 21 | 53.0 | |
| PRC04-21A26S-37F | 37 | 52.0 |
\n\n

\n\n
วัสดุ/การขัดผิว
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| ตัวเรือนเชลล์ | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nอโนไดซ์ | \n
| หน้าสัมผัส </ th> | ทองแดงผสมโลหะ | \nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \n
| ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n


\n\n
* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสำเร็จรูปอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตแยกสายเคเบิลของตัวเครื่อง (ตรวจสอบ Drawing ระบุขนาด สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตแยกสายเคเบิล)
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\n| จำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \nขนาด AWG | \nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแกนสาย | \n
|---|---|---|---|
| 8, 12, 21 | \n1.4 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nAWG16 หรือต่ำกว่า | \n1.6 มม. หรือต่ำกว่า | \n
| 14, 19, 37 | \n0.5 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nAWG20 หรือต่ำกว่า | \n1.0 มม. หรือต่ำกว่า | \n
* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสำเร็จรูปอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตแยกสายเคเบิลของตัวเครื่อง (ตรวจสอบ Drawing ระบุขนาด สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตแยกสายเคเบิล)
\n\n
* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส
\n\nคุณสมบัติทางไฟฟ้า
\n| จำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \nความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานสวมและการถอด | \n|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | \nDC | \n||||||
| 8 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (500 VDC) | \n5 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
| 12 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n|||
| 14 | \n350 | \n490 | \n5 | \n1,000 | \n|||
| 19 | \n400 | \n560 | \n4 | \n1,200 | \n|||
| 21 | \n400 | \n560 | \n10 | \n1,200 | \n|||
| 37 | \n400 | \n560 | \n3 | \n1,200 | \n|||
* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส
\n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C ~ +85°C\n
\n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )
\n
\n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\n
\n
\n