NJW ปลั๊กตรง กันน้ำ ( สกรู)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ NJW กันน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป PSE

● เชื่อมต่อกับเต้ารับแบบแผงหรือหัวแปลงรีเลย์
● มีฟังก์ชั่นกันน้ำเมื่อเข้าคู่
● รายการที่มีอยู่บางรายการได้รับ
เครื่องหมาย ( สอดคล้องตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยของ เครื่องใช้ และ วัสดุ ) และสามารถใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย ได้อย่างปลอดภัย 
·ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมชิ้นส่วนตัว ตัวผู้ (ขาพิน) และ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ที่มีขนาดเชลล์ และหมายเลข คอร์ เดียวกัน
· ปลั๊กแบบตรงไม่สามารถต่อเข้าด้วยกันได้
·ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคีย์
สเปค

| รุ่น | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน | สัญลักษณ์ รูปทรง | แคลมป์ยึด ขนาด (หมายเหตุ 1) | รูปทรงหน้าสัมผัส | เครื่องหมาย PSE * | น้ำหนัก กรัม (หมายเหตุ 2) |
| NJW | 16 | 3 | PF | 9 11 | ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต) | ○ | 53 |
| 5 | 51 to 52 | ||||||
| 3 | PM | ตัวผู้ (ขาพิน) | ○ | 51 | |||
| 5 | 50 | ||||||
| 20 | 2 | PF | 8 10 12 | ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต) | ○ | 69 to 71 | |
| 3 | ○ | 70 to 72 | |||||
| 4 | ○ | 70 to 71 | |||||
| 5 | ○ | 71 to 72 | |||||
| 7 | 71 to 72 | ||||||
| 12 | 69 to 70 | ||||||
| 2 | PM | ตัวผู้ (ขาพิน) | ○ | 66 to 68 | |||
| 3 | ○ | 67 to 69 | |||||
| 4 | ○ | 66 to 67 | |||||
| 5 | ○ | 67 to 68 | |||||
| 7 | 67 to 69 | ||||||
| 12 | 67 to 68 | ||||||
| 24 | 2 | PF | 11 13 15 | ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต) | ○ | 94 to 95 | |
| 3 | ○ | 96 to 97 | |||||
| 4 | ○ | 95 to 97 | |||||
| 5 | ○ | 96 to 97 | |||||
| 10 | 96 to 98 | ||||||
| 14 | 93 to 95 | ||||||
| 16 | 93 to 95 | ||||||
| 2 | PM | ตัวผู้ (ขาพิน) | ○ | 93 to 94 | |||
| 3 | ○ | 97 to 98 | |||||
| 4 | ○ | 90 to 91 | |||||
| 5 | ○ | 91 to 92 | |||||
| 10 | 91 to 92 | ||||||
| 14 | 89 to 90 | ||||||
| 16 | 89 to 90 | ||||||
| 28 | 16 | PF | 14 16 18 | ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต) | 72 to 74 | ||
| 24 | 67 to 70 | ||||||
| 16 | PM | ตัวผู้ (ขาพิน) | 64 to 66 | ||||
| 24 | 61 to 63 |
(หมายเหตุ 1) ขนาด แคลมป์ยึด มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้ ตรวจสอบขนาดที่เหมาะสมใน ตารางขนาด แคลมป์ยึด
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากน้ำหนักแตกต่างกันไปตามขนาดของ แคลมป์ยึด ตารางน้ำหนักจึงแสดงช่วง
คอนเนคเตอร์ชนิดกันน้ำขนาดกลาง (NJW)
\n\n
● น้ำหนักเบาและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยวัสดุสังกะสีหล่อขึ้นรูป (ใช้วัสดุอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับตัวเชื่อมขนาด 28 เปลือก)
● ผลิตภัณฑ์บางอย่างใน NJW Series ได้รับการรับรอง PSE ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้อย่างปลอดภัย
● คอนเนคเตอร์มี 3 ชนิด : แบบตรง แบบรีเลย์ และแบบติดตั้งบนแผง
● เนื่องจากคอนเนคเตอร์ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อด้วยการบัดกรีจึงไม่จำเป็นต้องใช้คีมเฉพาะรุ่นในการเดินสายไฟ
\nคุณสมบัติ
● ตัวเชื่อมต่อSeries NJW เป็นตัวเชื่อมต่อโลหะ แบบกลม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการกันน้ำเมื่อแต่งงาน (เทียบเท่า IPX7)● น้ำหนักเบาและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยวัสดุสังกะสีหล่อขึ้นรูป (ใช้วัสดุอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับตัวเชื่อมขนาด 28 เปลือก)
● ผลิตภัณฑ์บางอย่างใน NJW Series ได้รับการรับรอง PSE ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้อย่างปลอดภัย
● คอนเนคเตอร์มี 3 ชนิด : แบบตรง แบบรีเลย์ และแบบติดตั้งบนแผง
● เนื่องจากคอนเนคเตอร์ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อด้วยการบัดกรีจึงไม่จำเป็นต้องใช้คีมเฉพาะรุ่นในการเดินสายไฟ
\n \n

\nสเปคทั่วไป
\nวัสดุ/การชุบผิว
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| ปลอก / ฝาปิดกันฝุ่น | \nสังกะสีหรือ อะลูมิเนียมผสม (ขนาดปลอกหุ้ม 28) | \n โครเมี่ยม หรือกระบวนการพิเศษทางเคมี | \n
| ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
| หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
| ปะเก็นยาง | \nยางสังเคราะห์ | \n- | \n

\n \n
\n
\nคุณลักษณะเฉพาะ
\n| รายการ | \nรายการชิ้นส่วน | \n
|---|---|
| Rated Current | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจร เกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที | \n
| ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด | \n
| ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการกระแทก JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| การทำงานซ้ำ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน เมื่อมีการทดสอบลำดับการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| ความต้านทานความชื้น | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนคือ 100 MΩ | \n
| วัฎจักรอุณหภูมิ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030 | \n
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| ป้องกันการรั่วซึม | \nไม่พบความผิดปกติ เช่น น้ำท่วมเมื่อถูกทิ้งไว้ภายใต้ความดันน้ำ 0.4 kgf /cm2 ที่สภาพการทำงานปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป | \n
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25°C ~ +85°C | \n
\n \n
หมายเหตุ 1: แม้ตัวเชื่อมต่อที่มีขนาดปลอกหุ้มเท่ากันก็อาจแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ชนิดขึ้นอยู่กับความหนาของสายไฟที่ใช้งาน จึงควรใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
\nตารางสเปคพื้นฐาน
\n| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nปลอก ขนาด | \n จำนวนแกน | \nสัญลักษณ์ รูปทรง | \nRated Current (A หรือต่ำกว่า) | \n พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC (V) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือน้อยกว่า) | \n ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) หมายเหตุ 1 | \n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n||||||||||
| NJW | \n16 | \n3 | \nPF, RM, ADM | \n 10 | \n125 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n8.0 to 11.0 | \n
| 5 | \n5 | \n1,000 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n|||||
| 16 | \n3 | \nPM, RF, ADF | \n 10 | \n125 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n8.0 to 11.0 | \n|
| 5 | \n5 | \n1,000 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n|||||
| 20 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n|
| 4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
| 7 | \n1,000 | \n||||||||||
| 12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
| 20 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n|
| 4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
| 7 | \n1,000 | \n||||||||||
| 12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
| 24 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
| 4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
| 10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
| 14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
| 24 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
| 4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
| 10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
| 14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
| 28 | \n16 | \nPF, RM, ADM | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
| 24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
| 28 | \n16 | \nPM, RF, ADF | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
| 24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
หมายเหตุ 1: แม้ตัวเชื่อมต่อที่มีขนาดปลอกหุ้มเท่ากันก็อาจแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ชนิดขึ้นอยู่กับความหนาของสายไฟที่ใช้งาน จึงควรใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
\n
\n
\nแผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n
\n 
\n
\nวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
\n