● คอนเนคเตอร์กันน้ำ CE05 และ JL04V ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ "DIN VDE0627" และได้รับการรับรองจาก T¨UV Rheinland ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป (ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรป)
● ใบรับรองที่ได้รับ จากมาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา "UL-1977"
● เมื่อเข้าคู่กัน จะมีคุณสมบัติป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นละอองระดับ IP67 และป้องกันการแทรกซึมของหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฝุ่นละออง ฯลฯ จากภายนอก
●คอนเนคเตอร์รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MIL-C-5015 และ คอนเนคเตอร์ MS รุ่นเดิม
● มีคอนเนคเตอร์ทั้งหมด 4 ชนิด
○ คอนเนคเตอร์แบบตรง
○ ขั้วต่อเข้ามุม
○ คอนเนคเตอร์สำหรับท่อร้อยสายไฟโดยเฉพาะ
○ แผงติดตั้ง
● คอนเนคเตอร์แต่ละตัวเป็นชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรีซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน
\nCE05/JL04V ปลั๊กตรง มาตรฐานยุโรป/ กันน้ำ ( สกรู)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์กันน้ำ IP67 พร้อม เทอร์มินอล สายดิน รองรับมาตรฐานยุโรป

● ปลั๊กตรง ที่สามารถเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ มีโครงสร้างกันน้ำระดับ IP67 ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่สัมผัสกับน้ำหรือฝุ่น

· เต้ารับสายไฟ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อยึดสายไฟ
ใช้ร่วมกับ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ (CE05, JL04V)
สเปค

| ชื่อ ซีรี่ย์ | รุ่น | รูปทรงหน้าสัมผัส | จำนวนแกน | หมายเลขการจัดเรียง | ปลอก | น้ำหนัก (กรัม) |
| CE05 ซีรี่ส์ | CE05-6A18-10PD-D-BSS | ตัวผู้ | 4 | 18-10 | 18 | 60 |
| CE05-6A20-4PD-D-BSS | 4 | 20-4 | 20 | 72.9 | ||
| CE05-6A20-15PD-D-BSS | 7 | 20-15 | 75.8 | |||
| CE05-6A22-22PD-D-BSS | 4 | 22-22 | 22 | 90.3 | ||
| CE05-6A22-23PD-D-BSS | 8 | 22-23 | 89.2 | |||
| CE05-6A32-17PD-D-BSS | 4 | 32-17 | 32 | 240.1 | ||
| CE05-6A10SL-3SC-D-BSS | ตัวเมีย | 3 | 10SL-3 | 10SL | 18.5 | |
| CE05-6A14S-2SD-D-BSS | 4 | 14S-2 | 14S | 33 | ||
| CE05-6A18-10SD-D-BSS | 4 | 18-10 | 18 | 72.1 | ||
| CE05-6A18-12SD-D-BSS | 6 | 18-12 | 73.1 | |||
| CE05-6A20-4SD-D-BSS | 4 | 20-4 | 20 | 88.9 | ||
| CE05-6A20-15SD-D-BSS | 7 | 20-15 | 92.6 | |||
| CE05-6A20-18SDE-D-BSS | 9 | 20-18 | 95.1 | |||
| CE05-6A22-22SD-D-BSS | 4 | 22-22 | 22 | 110.8 | ||
| CE05-6A22-23SD-D-BSS | 8 | 22-23 | 108 | |||
| CE05-6A24-10SD-D-BSS | 7 | 24-10 | 24 | 149 | ||
| CE05-6A24-10SG-D-BSS | 7 | 24-10 (G) | 150 | |||
| CE05-6A24-11SGH-D-BSS | 9 | 24-11 | 145.3 | |||
| CE05-6A32-17SD-D-BSS | 4 | 32-17 | 32 | 230.4 | ||
| JL04V ซีรี่ส์ | JL04V-6A10SL-3SE-EB-R | ตัวเมีย | 3 | 10SL-3 | 10SL | 23 |
| JL04V-6A18-10SE-EB-R | 4 | 18-10 | 18 | 62 | ||
| JL04V-6A18-12SE-EB-R | 6 | 18-12 | 59 | |||
| JL04V-6A20-4SE-EB-R | 4 | 20-4 | 20 | 76 | ||
| JL04V-6A20-15SE-EB-R | 7 | 20-15 | 82 | |||
| JL04V-6A22-22SE-EB-R | 4 | 22-22 | 22 | 100 | ||
| JL04V-6A22-23SE-EB-R | 8 | 22-23 | 97 | |||
| JL04V-6A24-10SE-EB-R | 7 | 24-10 | 24 | 135 | ||
| JL04V-6A24-10SEG-EB-R | 7 | 24-10 (G) | 135 | |||
| JL04V-6A24-11SE-EB-R | 9 | 24-11 | 28 | 178 | ||
| JL04V-6A28-11SE-EB-R | 22 | 28-11 | 153.8 |
\n
\n\n\n
ใช้โครงสร้างเชื่อมต่อวงจรป้องกัน เมื่อเข้าคู่กัน ขั้วต่อสายดินภายในจะทำการสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะถอด ขั้วต่อสายดินจะหลุดออกภายหลังหน้าสัมผัสอื่น ๆ ทำให้การป้องกันวงจรมีความน่าเชื่อถือ
\n\nแผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\n
ใช้โครงสร้างเชื่อมต่อวงจรป้องกัน เมื่อเข้าคู่กัน ขั้วต่อสายดินภายในจะทำการสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะถอด ขั้วต่อสายดินจะหลุดออกภายหลังหน้าสัมผัสอื่น ๆ ทำให้การป้องกันวงจรมีความน่าเชื่อถือ
\n\n
(หมายเหตุ 1) ปะเก็นหน้าแปลนไม่รวมอยู่ใน JL04V-2A28-11PE
\nวัสดุ/การขัดผิว
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
|---|---|---|---|
| ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nการชุบผิวสังกะสีเคลือบผิวโครเมตสีดำ | \n|
| ฉนวนไฟฟ้า | \nเกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหน้า | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n
| เกลียวนอกสำหรับแผงติดตั้งด้านหลัง | \nเรซิ่นสังเคราะห์ (UL94V-0) | \n||
| คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
| ตัวเมีย ด้านหน้า/ด้านหลัง | \n|||
| หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n|
| ปะเก็น (ส่วนคอนเนคเตอร์) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
| ปะเก็นโอริง (ส่วนครอบด้านหลัง) | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n|
| แหวนล็อค | \nทองแดงผสมโลหะ | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
| ข้อต่อสตัด | \nอะลูมิเนียมผสม (JL04V เป็นเหล็กกล้า) | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
| ตัวเก็บสายดิน | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบเงิน (JL04V เป็นชุบนิกเกิล ) | \n|
| แคลมป์รัดสายไฟ | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nเคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | \n|
| บุชชิ่งยาง | \nยางคลอโรพรีน (JL04V ยางไนไตรล์) | \nสีดำ | \n|
| ปะเก็นด้านหลัง (หมายเหตุ 1) | \nยางซิลิโคน | \nสีดำ | \n|
(หมายเหตุ 1) ปะเก็นหน้าแปลนไม่รวมอยู่ใน JL04V-2A28-11PE

\n\n
\n\n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\n| รายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||
|---|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าสัมผัส | \nกระแสไฟฟ้า | \n|||
| Rated Current (ต่อ 1 หน้าสัมผัส) | \n#4 | \n80 A หรือต่ำกว่า | \n||
| #8 | \n46 A หรือต่ำกว่า | \n|||
| #12 | \n23 A หรือต่ำกว่า | \n|||
| #16 | \n13 A หรือต่ำกว่า | \n|||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nอ้างอิงข้อมูลในตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส | \n|||
| ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (สถานะอิ่มตัว, เริ่มต้น) | \nหน้าสัมผัส ขนาด | \nขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน (AWG) | \nกระแสไฟฟ้าทดสอบ แอมป์ | \nความต้านทานหน้าสัมผัส mΩ หรือต่ำกว่า | \n
| #4 | \n4 | \n80 | \n1 | \n|
| 6 | \n60 | \n1 | \n||
| 8 | \n46 | \n1 | \n||
| #8 | \n8 | \n57 | \n2 | \n|
| 10 | \n46 | \n2 | \n||
| 12 | \n33 | \n2 | \n||
| #12 | \n12 | \n23 | \n2 | \n|
| 14 | \n17 | \n3 | \n||
| 16 | \n13 | \n4 | \n||
| #16 | \n16 | \n13 | \n4 | \n|
| 18 | \n10 | \n7 | \n||
| 20 | \n7.5 | \n8 | \n||
| 22 | \n5 | \n15 | \n||
| 24 | \n3 | \n15 | \n||
\n\n
(หมายเหตุ 2) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของถ้วยตะกั่วคือขนาดของคอนเนคเตอร์ CE05
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n| หน้าสัมผัส | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | \n||
|---|---|---|---|
| ขนาด | \nตะกั่วบัดกรีขั้นต่ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก้นถ้วย (หมายเหตุ 2) | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \nขนาด AWG | \n
| #4 | \nø7.5 mm | \n22.0 ตร.มม. | \n#6 ~ #4 | \n
| #8 | \nø4.7 mm | \n8.0 ตร.มม. | \n#10 ~ #8 | \n
| #12 | \nø2.7 mm | \n3.5 ตร.มม. | \n#14 ~ #12 | \n
| #16 | \nø1.76 mm | \n1.25 ตร.มม. | \n#22 ~ #16 | \n
(หมายเหตุ 2) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของถ้วยตะกั่วคือขนาดของคอนเนคเตอร์ CE05
\n\n
(หมายเหตุ 3) ยกเว้น JL04V-2A28-11PE
คุณสมบัติทางกล
\n| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-55°C ~ +125°C | \n
|---|---|
| ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n
| ความปิดสนิท (แผงติดตั้งเกลียวนอก) (หมายเหตุ 3) | \n2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/ตร.ซม.) 1 นาที | \n
| อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n
(หมายเหตุ 3) ยกเว้น JL04V-2A28-11PE
\n
\n\n
\n\n
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\n
| ขนาดของปลอกหุ้มที่รองรับการใช้งาน | \nøA (มม.) | \nøB (มม.) +0.2 -0 | \nC (มม.) | \n
|---|---|---|---|
| 10SL | \n19.0 | \n3.1 | \n18.26 | \n
| 14S | \n24.0 | \n3.1 | \n23.01 | \n
| 18 | \n30.2 | \n3.1 | \n26.97 | \n
| 20 | \n33.4 | \n3.1 | \n29.36 | \n
| 22 | \n36.6 | \n3.1 | \n31.75 | \n
| 24 | \n39.7 | \n3.8 | \n34.92 | \n
| 28 | \n46.1 ±0.5 | \n3.8 | \n39.67 ±0.13 | \n
| 32 | \n51.0 | \n4.5 | \n44.45 | \n
\n
\n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n
\n
\n\n
\nตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส