ชุดสายคอนเนคเตอร์ Dsub (แบบหล่อ)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

● ชุดสายไฟรุ่นแม่พิมพ์ราคาไม่แพง
● หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่ ※โปรดยืนยันว่าเป็นซีรีส์ HDM&HDU
*รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สเปค

| รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | จำนวน ของ แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
| MDM สกรูยาว M2.6 MDU สกรูยาว #4-40 | PP-A (เกลียวนอก / เกลียวนอก) | ![]() | 9 | 1 |
| 15 | ||||
| 25 | ||||
| 37 | 2 | |||
| PS-A (เกลียวนอก / ตัวเมีย) | ![]() | 9 | ||
| 15 | ||||
| 25 | 3 | |||
| 37 | ||||
| SS-A (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | ![]() | 9 | ||
| 15 | 5 | |||
| 25 | ||||
| 37 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้
| รุ่นคอนเนคเตอร์ | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ | ||
|---|---|---|---|
| ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | ||
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี | ละเอียดกว่า 20 | น้อยกว่า 0.53 | |
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน | 1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ | — | |
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง | 22 to 28 | 0.08 to 0.32 | |
| เทอร์มินอลบล็อค ในตัว | 14 to 26 | 2.0 to 1.5 | |
| ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | สำหรับ 10 A | 16 to 12 | 0.3 to 1.25 |
| สำหรับ 20 A | 12 to 18 | 0.75 to 3.5 | |

·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น
ขนาดแผง
เข้าหัวแบบบัดกรี / แบบเชื่อมกด

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | ประเภทความหนาแน่นสูง | อื่น ๆ | |||
| — | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| — | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน
ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส
| กลุ่มขนาดเชลล์ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นมาตรฐาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ประเภทความหนาแน่นสูง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |