สายไฟ พร้อม ข้อต่อไฟฟ้า DX31 ชนิด มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (พร้อม คอนเนคเตอร์ Hirose Electric)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ DX30


    ● ซีรีส์ DX31 เป็นมาตรฐานดั้งเดิมของ Hirose Electric


    · โปรดทราบว่ามาตรฐานสินค้านี้ต่างจากสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284
    · คอนเนคเตอร์ รุ่น RD31 ไม่มี 100 แกน ให้เลือก
    · สายเคเบิล รุ่น SB ไม่มี 80 แกน ให้เลือก

    อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
    >> คลิกที่นี่
    หน้าส่วนประกอบ
    >>คลิกที่นี่

    สเปค

    สายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงDrawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.)รุ่นสายเคเบิลจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (ม.)




    RD31
    ล็อคแบบวันทัช
    มีฮู้ดพลาสติก
    ไม่มี 100 แกน ให้เลือก



    SD31
    สกรูล็อค M3
    กับ
    ฮู้ดพลาสติก




    Hirose Electric Co., Ltd
    H
    (ตัวผู้)
    สายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    200.2

    ~

    50


    (กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
    เพิ่มขึ้น
    28
    36
    50
    68
    80
    100
    HH
    (เกลียวนอก / เกลียวนอก)
    สายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
    28
    36
    50
    68
    80
    100
    HY
    ( เทอร์มินอล เกลียวนอก / Y)
    สายเคเบิลป้องกันสัญญาณ EMI อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
    28
    36
    50
    68
    80
    100

    ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 50
    ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
    *ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
    \n

    ภาพรวม

    คอนเนคเตอร์ซีรีส์ DX เป็นอินเตอร์เฟซคอนเนคเตอร์หนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ป้องกันสัญญาณ EMI โดยถูกออกแบบมาให้มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม. เพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องมีการติดตั้งในปริมาณมากและมีความหนาแน่นสูง เพื่อทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง

    ● เหมาะสำหรับใช้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง ด้วยระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัสเพียง 1.27 มม.
    ● โครงสร้างขั้วต่อแบบริบบิ้นช่วยให้การเสียบเข้า / ถอดออกเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลและทนต่อการบิด
    ● ด้านข้างของ Shell จะสัมผัสกับหน้าสัมผัสก่อนเสมอเมื่อทำการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต
    ● ป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากเคสปิดและ Shell ซ็อกเก็ตทำจากซิงค์อัลลอยหล่อฉีด ซึ่งมีความทนทานและเป็นชีลด์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
    \n
    \n\n
    \n

    สเปค

    \n\n
    \n
    ประสิทธิภาพหลัก
    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.5 A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V AC
    ความต้านทานของฉนวน 250 MΩ ขึ้นไป ที่ 100 VDC
    ความต้านทานหน้าสัมผัส ไม่เกิน 50 mΩ ที่ 100 mA DC
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 300 VAC r.m.s. 1 นาที
    \n
    \n\n
    \n
    วัสดุหลักที่ใช้
    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    เคสครอบปลั๊ก สังกะสีหล่อขึ้น้รูป การเคลือบผิวสีเงิน
    ตัวครอบปลั๊กตัวเมีย สังกะสีหล่อขึ้น้รูป ชุบนิกเกิล
    ฉนวนไฟฟ้า PBT เรซิ่น, หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า* สีดำ
    ขั้วต่อตัวผู้ ทองแดงอัลลอย ชุบผิวทองบางส่วน
    เทอร์มินอลตัวเมีย ทองแดงอัลลอย ชุบผิวทองบางส่วน
    \n
    \n\n

    \n

    ขนาด (หน่วย: มม.)

    \n
    ขนาดคอนเนคเตอร์

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    จำนวนแกน A B C
    20 11.43 19.18 17.2
    28 16.51 21.26 17.2
    36 21.59 29.34 17.2
    50 30.48 38.23 17.2
    68 41.91 49.66 17.2
    80 49.53 57.28 17.2
    100 62.23 69.98 18.2
    \n

    \n
    ขนาดฮู้ด

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    จำนวนแกน A B C D E
    20 34.2 32 M3 x 0.5 30 32.5
    28 39.28 32 M3 x 0.5 35.08 32.5
    36 44.36 32 M3 x 0.5 40.16 32.5
    50 53.25 32 M3 x 0.5 49.05 32.5
    68 64.68 32 M3 x 0.5 60.48 32.5
    80 72.3 32 M3 x 0.5 68.1 32.5
    100 85 38.9 M2.6 x 0.45
    \n

    \n

    แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

    \n
    \n
    \n