คอนเนคเตอร์ MR ฮู้ดตรง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฮู้ด MR แบบตรงรุ่นมาตรฐาน

● วิธีการล็อคทั้งสองแบบ ได้แก่ รุ่นสกรูและรุ่น One-Touch สามารถใช้งานร่วมกันได้
● ทิศทางการดึงสายไฟแบบตรง
● สามารถใช้งานร่วมกับตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) ของคอนเนคเตอร์ MR ได้

· ใช้ฮูดรีเลย์ MR- * LK2 + ที่อีกด้านหนึ่งเมื่อทำการเชื่อมต่อรีเลย์
· ไม่สามารถยึดเกาะโดยการใช้งานร่วมกับฮูดในแนวตั้งและแนวนอนหรือระหว่างฮูดแบบตรงได้
· สินค้านี้ไม่กันน้ำ
· เลือกสายไฟที่ใช้งานขณะตรวจสอบขนาดพอร์ตดึงสายไฟ
สเปค
| รุ่น | จำนวนแกน | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) |
| MR-8L+ | 8 | แบบตรง ฮู้ด | 14.0 |
| MR-16L+ | 16 | 15.2 | |
| MR-20L+ | 20 | 15.6 | |
| MR-25L+ | 25 | 18.0 | |
| MR-34L+ | 34 | 19.7 | |
| MR-50L+ | 50 | 25.6 |
\n\n
\n
\n\nวัสดุ/การขัดผิว
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นไดอัลลิลพทาเลต | \nสีน้ำเงิน | \n
| หน้าสัมผัสตัวผู้ | \nทองเหลือง | \nชุบเงิน | \n
| หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบเงิน | \n
| ฮู้ด | \nเรซิ่น ABS | \nสีเทา | \n
| สปริง- ล็อค | \nสแตนเลส | \n— | \n
| ตัวยึด | \nสังกะสีหล่อ | \nชุบสังกะสียูนิโครม | \n

\n\n
\n
ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน
\n| ฮู้ด คอนเนคเตอร์ | \nแบบตรง | \nสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nรีเลย์แบบตรง | \n|
|---|---|---|---|---|
| MR- * L+ | \nMR- * LW+ | \nMR- * LK2+ | \n||
| ตัวผู้ | \n○ | \n○ | \n○ | \n|
| ตัวเมีย | \n○ | \n○ | \n○ | \n|
\n\n
· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน
แผนภูมิการผสมระหว่าง ฮูด x ฮูด
\n| ฮู้ด | \nแบบตรง | \nสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nรีเลย์แบบตรง | \n|
|---|---|---|---|---|
| MR- * L+ | \nMR- * LW+ | \nMR- * LK2+ | \n||
| แบบตรง | \nMR- * L+ | \nx | \nx | \n○ | \n
| สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nMR- * LW+ | \nx | \nx | \n○ | \n
| รีเลย์แบบตรง | \nMR- * LK2+ | \n○ | \n○ | \nx | \n
· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน
\n
\n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส ◆ตัวผู้ (ขาพิน)
* ตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะมีการกลับด้านซ้ายและขวา (มุมมองจากด้านเชื่อมต่อสายคอนเนคเตอร์)
\n\n
(โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า OD ของสายไฟหลังตัดแต่งมีขนาดไม่เกิน ID แคลมป์รัดสายไฟของฮูด)
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
\n| \n | \nAWG | \nmm2 | \n
|---|---|---|
| ขนาด | \n28 to 24 | \n0.08 to 0.2 | \n
(โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า OD ของสายไฟหลังตัดแต่งมีขนาดไม่เกิน ID แคลมป์รัดสายไฟของฮูด)
\n\n
\n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\n| รายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A หรือต่ำกว่า | \nกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส | \n
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 VAC หรือน้อยกว่า | \nแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n5 mΩ หรือน้อยกว่า | \nวัดค่าที่ 1 ADC | \n
| ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือมากกว่า | \nวัดค่าที่ 500 VDC | \n
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC | \nไม่มีการพังทลายของฉนวนหลังใช้งาน 1 นาที | \n
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n— | \n
\n\n
\n
คุณสมบัติทางกล
\n| รายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
|---|---|---|
| แรงถอดต่อหนึ่งแกน | \nแรงสวม: 300 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงดึง: 50 กรัมขึ้นไป | \n0.6 ± 0.01 วัดด้วยเกจวัดเหล็กแบน | \n
| ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่มีรอยแตกหรือการคลายตัวหลังการทดสอบ | \nทดสอบที่แอมพลิจูด 1.5 มม. เครื่องวัดความถี่ การสั่น 10 Hz ถึง 55 Hz ความเร็วในการเร่ง 15 G | \n
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ | \nทดสอบที่ความเร่ง 50 G | \n
| ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก | \nความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 10 mΩ/1 ADC | \nวัดค่าหลังจากสวม/ถอด 1,000 ครั้ง | \n
\n\n
\n
\nคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
\n| รายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
|---|---|---|
| ความทนต่ออุณหภูมิ | \nไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ | \nวัดค่าหลังจากทำการทดสอบที่ -55 °C ถึง + 85 °C | \n
| ความทนความชื้น | \nความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ / 500 V DC, ทนแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC / นาที | \nวัดที่ความชื้น 90 ถึง 95% ระยะเวลา 96 H และอุณหภูมิ 40°C | \n
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่เกิดการกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญและความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ/1 ADC หรือต่ำกว่า | \nวัดค่าหลังจากได้รับการทดสอบด้วยน้ำเกลือ 5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง | \n