1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ MIL แบบสวมอัดตัวเมียสำหรับสาย Discrete

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับสัญญาณ
  • เชื่อม ความดัน
  • ชุบทอง
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สาย Discrete เชื่อมต่อด้วยการย้ำหัวโดยไม่ต้องปอกเปลือกหุ้มสายไฟ
เนื่องจากสาย Discrete ถูกย้ำหัวทีละตัว จึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ
การจัดเรียง
● เมื่อเทียบกับรุ่นหางปลา ช่วยลดความแปรปรวนด้านคุณภาพที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
และเนื่องจากหน้าสัมผัสถูกรวมเข้าไปกับตัวครอบจึงง่ายต่อการจัดการชิ้นส่วน
● หมายเลข UL E103202


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300 VAC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้:AWG24 - 28 หรือ
0.21 mm2 - 0.09 mm2 สายหลวม


·โปรดทราบว่าชนิด 50, 60 และ 64 แกน มี 2 รุ่น: แบบ 1 ขั้ว
ไกด์ที่ศูนย์กลางและด้านซ้ายและขวาอย่างละ 1
· สำหรับการย้ำหัว ให้ใช้คีมย้ำหัวสำหรับสายเปลือย

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเข้าหัวสายไฟจำนวนมาก สามารถย้ำหัวได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเฉพาะ

สเปค

คอนเนคเตอร์ตัวเมีย MIL แบบสวมอัดสำหรับสายแยก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นสัญลักษณ์สายไฟที่ช้งานได้จำนวนแกนไกด์กำหนดขั้วน้ำหนัก
g
AWG24AWG28 - 26
XG5M1032-N1035-N10ตรงกลาง 12.0
1432-N1435-N14ตรงกลาง 12.5
1632-N1635-N16ตรงกลาง 12.8
2032-N2035-N20ตรงกลาง 13.3
2632-N2635-N26ตรงกลาง 14.0
3032-N3035-N30ตรงกลาง 14.5
3432-N3435-N34ตรงกลาง 15.0
4032-N4035-N40ตรงกลาง 15.8
5032-N5035-N50ตรงกลาง 17.1
5033-N5036-N50ซ้ายและขวาอย่างละ 17.1
6032-N6035-N60ตรงกลาง 18.3
6036-N60ซ้ายและขวาอย่างละ 18.3
6432-N64ตรงกลาง 18.8
6436-N64ซ้ายและขวาอย่างละ 18.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ตัวเมีย MIL แบบสวมอัดสำหรับสายแยก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า650 VAC r.m.s / 1 นาที
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่าที่ 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก50 ครั้ง
อุณหภูมิใช้งาน-55°C to +85°C


[M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT แก้วสีดำ UL94V-0
หน้าสัมผัสส่วนหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวทอง รองพื้นนิกเกิล (0.15 μm)
ส่วนย้ำหัวสายไฟชุบผิวดีบุกผสม รองพื้นนิกเกิล (2.0 μm)
รหัสสินค้า
XG5M-1032-N
XG5M-1035-N
XG5M-1432-N
XG5M-1435-N
XG5M-1632-N
XG5M-1635-N
XG5M-2032-N
XG5M-2035-NSALE
XG5M-2632-NSALE
XG5M-2635-N
XG5M-3032-N
XG5M-3432-N
XG5M-3435-N
XG5M-4032-NSALE
XG5M-4035-N
XG5M-5032-N
XG5M-5033-N
XG5M-5035-N
XG5M-5036-N
XG5M-6032-N
XG5M-6035-N
XG5M-6036-N
XG5M-6432-N
XG5M-6436-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ไกด์กำหนดขั้วไฟ/ ร่อง
(ชิ้น)

฿ 89.03

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024ตรงกลาง 1

฿ 89.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1028 to 26ตรงกลาง 1

฿ 97.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1424ตรงกลาง 1

฿ 97.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1428 to 26ตรงกลาง 1

฿ 104.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1624ตรงกลาง 1

฿ 104.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1628 to 26ตรงกลาง 1

฿ 120.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 2024ตรงกลาง 1

฿ 120.00

฿ 52.87

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2028 to 26ตรงกลาง 1

฿ 142.45

฿ 74.94

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2624ตรงกลาง 1

฿ 142.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 2628 to 26ตรงกลาง 1

฿ 157.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3024ตรงกลาง 1

฿ 168.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3424ตรงกลาง 1

฿ 168.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3428 to 26ตรงกลาง 1

฿ 191.23

฿ 99.99

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4024ตรงกลาง 1

฿ 191.23

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 4028 to 26ตรงกลาง 1

฿ 243.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5024ตรงกลาง 1

฿ 243.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5024ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 243.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5028 to 26ตรงกลาง 1

฿ 243.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 5028 to 26ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 292.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6024ตรงกลาง 1

฿ 292.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6028 to 26ตรงกลาง 1

฿ 292.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6028 to 26ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 315.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6424ตรงกลาง 1

฿ 315.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6428 to 26ซ้ายและขวาอย่างละ 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คอนเนคเตอร์ตัวเมีย MIL แบบสวมอัดสำหรับสายแยก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA วิธีการกำจัด อื่น ๆ