1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง D-Sub / RS-232C
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
    ฿ 191.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● อะแดปเตอร์สำหรับแปลง คอนเนคเตอร์ D-sub ของสายเคเบิล RS-232C เป็นแบบตรง หรือแบบครอสโอเวอร์


· สกรูทั้งหมดเป็นเกลียวหุน (# 4-40)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] นี่คืออะแดปเตอร์ที่แปลงคอนเนคเตอร์ D-sub ของสายไฟ RS-232C ระหว่างแบบตรงและแบบกากบาท ทั้งหมดเป็นเกลียวอิมพีเรียล (#4-40)

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าชนิดรูปทรงคอนเนคเตอร์น้ำหนัก
g
A12-25M-9F(1)อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง50
A12-25F-9F(1)อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง50
A12-25M-9M(1)อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง50
A12-25F-9M(1)อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง50
ADPST-MA-001AT(2)อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง15

รหัสรุ่นสินค้ารูปทรงคอนเนคเตอร์น้ำหนัก
g
ADPCR-25F-9FAอะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง50
ADPCR-MA-005-6-1อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง15
ADPCR-MA-005-1-1อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง10

ข้อมูลเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้องอะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


การเชื่อมต่อสายไฟสายไฟแบบไขว้ RS-232C 

อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้องอะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้องอะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
A12-25F-9FSALE
ADPCR-25F-9FASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู รูปทรง คอนเนคเตอร์ รีเลย์ 2 (หน้า / หลัง)

฿ 191.23

฿ 84.68

RS232 ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน #4-40D-Sub 25 พินตัวเมีย

฿ 337.94

฿ 42.72

RS232 ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -D-Sub 9 พินตัวเมีย

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

อะแดปเตอร์แปลง D-Sub/RS-232C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง คอนเนคเตอร์ รีเลย์ 1 (หน้า / หลัง) D-Sub 9 พินตัวเมีย