1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub พร้อมฮู้ดเรซิ่นสำหรับมาตราการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (เชื่อมแบบบัดกรี/ย้ำหัว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เนื่องจากพื้นผิวของฮูดผ่านการชุบผิวนิกเกิล จึงเหมาะในการใช้เป็นมาตรการแก้ปัญหา EMI (การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า)
● ฮูดที่สามารถติดตั้งกับคอนเนคเตอร์ D-Sub แบบย้ำหัวที่ใช้สายฟิวชั่น (สายไฟกลมที่มีปลายเหมือนสายแพ) ได้
● สามารถเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ D-Sub ที่ผ่านการบัดกรี (รวมถึงรุ่นความหนาแน่นสูง) ได้เช่นกัน


· ไม่มีการผลิตฮูดสำหรับชนิด 50 แกน (ความหนาแน่นสูง 78 แกน)
· สำหรับการติดตั้งหน้าสัมผัส D-Sub ชนิด EMI Press ขั้นแรกให้ถอดตัวระบายความตึงออก
· D-Sub ที่รองรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงไม่สามารถฝังในผลิตภัณฑ์ได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ฮู้ดที่ผลิตโดย Hirose Electric พื้นผิวของฮู้ดชุบนิกเกิล ทำให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI ได้อย่างดีเยี่ยม (การรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า) ฮู้ดที่สามารถติดเมื่อเชื่อมต่อกับสายเชื่อม (สายกลมที่มีปลายจีบ) กับคอนเนคเตอร์ D-sub ชนิด IDC สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ D-sub ชนิดบัดกรี (มีชนิดความหนาแน่นสูง)

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น (ทั้งแบบบัดกรี/เชื่อมกด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกน
วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง
สกรู
ชนิด
น้ำหนัก
g
HDE-CTH-109 (15)สกรูสั้น M2.615.0
HDA-CTH-1015 (26)18.0
HDB-CTH-1025 (44)27.0
HDC-CTH-1037 (62)33.0
HDE-CTH-4-40-109 (15)สั้น # 4-4015.6
HDA-CTH-4-40-1015 (26)19.2
HDB-CTH-4-40-1025 (44)28.1
HDC-CTH-4-40-1037 (62)36.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น (ทั้งแบบบัดกรี/เชื่อมกด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น (ทั้งแบบบัดกรี/เชื่อมกด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

รายการวัสดุการขัดเงา
ฮู้ดเรซิ่น ABS UL94HBแผ่นรองด้านล่างชุบผิวโครเมี่ยม
ชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
HDA-CTH-4-40-10
HDA-CTH-10
HDB-CTH-4-40-10
HDB-CTH-10
HDC-CTH-4-40-10
HDC-CTH-10
HDE-CTH-4-40-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ชนิดสกรู

฿ 183.12

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สั้น # 4-40

฿ 174.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สกรูสั้น M2.6

฿ 201.47

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44สั้น # 4-40

฿ 184.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025 ~ 44สกรูสั้น M2.6

฿ 226.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1037 ~ 62สั้น # 4-40

฿ 214.98

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037 ~ 62สกรูสั้น M2.6

฿ 167.86

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15สั้น # 4-40

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี