คอนเนคเตอร์ D-sub พร้อมฮู้ดเรซิ่นสำหรับมาตราการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (ชนิด Low-profile มุมฉาก)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รุ่นบางที่สามารถเลือกทิศทางและมุมดึงสายเคเบิลออกได้


    ● ฮูดแบบบางที่มีความหนา 15 มม. (ชนิดโค้ง 25 แกน (ความหนาแน่นสูง 44 แกน) เป็น 16 มม.)
    ● 9 แกน (ความหนาแน่นสูง 15 แกน) และ 25 แกน (ความหนาแน่นสูง 44 แกน ) ยิ่งช่วยให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้รุ่นโค้งที่ดึงสายไฟจากด้านข้าง
    ● เนื่องจากพื้นผิวของฮูดถูกชุบด้วยนิกเกิล จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นมาตรการป้องกัน EMI (การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า)

    · ฮู้ดรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ต่อไปนี้ได้
    D-sub แบบป้องกัน EMI ชนิดเชื่อมกด
    D-sub กระแสไฟฟ้าสูง
    · ภาพแสดงตัวอย่างการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้คือฮูดเท่านั้น ไม่รวมส่วนสายไฟ

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น (แบบโลว์โปรไฟล์/มุม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่นจำนวนแกน
    วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง
    สายไฟ
    Drawing บอกทิศทางออก
    ชนิดสกรูน้ำหนัก
    g
    17JE-09H-1A-CF9 (15)แบบตรงM2.614.5
    17JE-15H-1A-CF15 (26)20.7
    17JE-25H-1A-CF25 (44)23.7
    17JE-37H-1A-CF37 (62)27.7
    17JE-09H-1C-CF9 (15)#4-4015.1
    17JE-15H-1C-CF15 (26)21.6
    17JE-25H-1C-CF25 (44)24.1
    17JE-37H-1C-CF37 (62)28.5
    17JE-09LH1-1A-CF9 (15)ชนิดมุมM2.614.7
    17JE-25LH-1A-CF25 (44)23.4
    17JE-09LH1-1C-CF19 (15)#4-4015.5
    17JE-25LH-1C-CF25 (44)24.0

     

    ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

    ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
    ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
    เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
    สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
    ·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

    ขนาดแผง

    ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
    15924.9920.612.0
    3261533.3228.812.0
    5442547.0442.612.0
    8623763.5059.012.0
    785061.1156.615.2
    รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

    ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA1B1
    924.9922.00
    1533.3230.30
    2547.0444.00
    3763.0560.50
    ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA2B2
    924.9920.20
    1533.3228.60
    2547.0442.50
    3763.0559.20

    แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

    กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
    ชนิดมาตรฐาน
    ประเภทความหนาแน่นสูง