คอนเนคเตอร์ D-sub PLC เฉพาะด้าน พร้อมฮู้ดเรซิ่น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Omron D-sub ฮู้ด ที่แนะนำโดย มิตซูบิชิ รุ่น Q Series


    ● ฮูดคอนเนคเตอร์ D-sub ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อ PLC รุ่นต่าง ๆ ที่ผลิตโดยมิตซูบิชิ
    ● เนื่องจากพื้นผิวของฮูดผ่านการชุบนิกเกิลจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นมาตรการแก้ไข EMI ( การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า)

    · ฮู้ดรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ต่อไปนี้ได้
    D-sub แบบป้องกัน EMI ชนิดเชื่อมกด
    D-sub กระแสไฟฟ้าสูง

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ D-Sub PLC โดยเฉพาะพร้อมฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่นจำนวนแกน
    วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง
    สกรู
    ชนิด
    น้ำหนัก
    g
    XM2S-09119 (15)M2.615
    XM2S-151115 (26)19
    XM2S-251125 (44)22
    XM2S-371137 (62)26
    XM2S-09139 (15)#4-4015
    XM2S-151315 (26)19
    XM2S-251325 (44)22
    XM2S-371337 (62)26
    ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Omron Corporation

     

    ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

    ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
    ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
    เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
    สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
    ·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

    ขนาดแผง

    ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
    15924.9920.612.0
    3261533.3228.812.0
    5442547.0442.612.0
    8623763.5059.012.0
    785061.1156.615.2
    รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

    ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA1B1
    924.9922.00
    1533.3230.30
    2547.0444.00
    3763.0560.50
    ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA2B2
    924.9920.20
    1533.3228.60
    2547.0442.50
    3763.0559.20

    แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

    กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
    ชนิดมาตรฐาน
    ประเภทความหนาแน่นสูง