คอนเนคเตอร์ D-Sub, หน้าสัมผัสแบบสวม/แบบย้ำ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หน้าสัมผัสแบบย้ำที่รองรับการใช้งานกับสายไฟได้สูงสุดถึง AWG18


    ●นี่คือหน้าสัมผัสเฉพาะที่จะรวมเข้ากับตัวเรือนขั้วต่อจีบ EMI


    ·สำหรับการจีบให้ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ D-Sub, หน้าสัมผัสแบบสวม/แบบย้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
    รุ่นหน้าสัมผัส
    ขนาด
    ชนิดสายไฟที่ใช้งานได้น้ำหนัก
    (กรัม)
    ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2ฉนวนกันความร้อน OD (มม.)
    DC-20-18P-PKG10020-18ตัวผู้ (ขาพิน)#18 to #220.81 to 0.32Ø1.95หรือน้อยกว่า0.10
    DC-20-22P-PKG10020-22#22 to #240.32 to 0.21⌀1.2 to ⌀1.70.10
    DC-20-24P-PKG10020-24#24 to #280.21 to 0.08⌀0.8 to ⌀1.50.10
    DC-20-18S-PKG10020-18ตัวเมีย
    (ซ็อกเก็ต)
    #18 to #220.81 to 0.32Ø1.95หรือน้อยกว่า0.11
    DC-20-22S-PKG10020-22#22 to #240.32 to 0.21⌀1.2 to ⌀1.70.11
    DC-20-24S-PKG10020-24#24 to #280.21 to 0.08⌀0.8 to ⌀1.50.11

     

    ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
    ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
    เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
    สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
    ·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

    ขนาดแผง

    ชนิดเชื่อมต่อแบบเชื่อมด้วยแรงอัด / การเชื่อมต่อแบบเชื่อมบัดกรี
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
    15924.9920.612.0
    3261533.3228.812.0
    5442547.0442.612.0
    8623763.5059.012.0
    785061.1156.615.2
    รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

    ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA1B1
    924.9922.00
    1533.3230.30
    2547.0444.00
    3763.0560.50
    ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA2B2
    924.9920.20
    1533.3228.60
    2547.0442.50
    3763.0559.20

    แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส

    กลุ่มขนาดเชลล์EABCD
    รุ่นมาตรฐาน
    ประเภทความหนาแน่นสูง