1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/ย้ำหัว (ต้นทุนต่ำ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/ย้ำหัว (ต้นทุนต่ำ)
  • คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/ย้ำหัว (ต้นทุนต่ำ)
  • คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/ย้ำหัว (ต้นทุนต่ำ)
  • คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/ย้ำหัว (ต้นทุนต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • PLC
  • RS422
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ D-sub ที่มีราคาสมเหตุสมผลโดยใช้หน้าสัมผัสแบบกดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคอนเนคเตอร์ ทั้งหมด
● ชุบผิวทองที่หน้าสัมผัสทำให้ประสิทธิภาพการสัมผัส มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนเป็นระยะนาน
● ส่วนปลอกหุ้มมีการทำรอยบุ๋ม (ยื่นออกด้านนอก) ช่วยให้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาจึงสามารถทนต่อการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนได้
● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน


พิกัดกระแสไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)ความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิใช้งาน
3 A500 V AC1000 V DC1,000 MΩ หรือมากกว่าต่ำกว่า 30 mΩ-55°C – +105°C
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG20 – AWG30 หรือ 0.5 mm2 – 0.05 mm2


· ฮู้ดและตัวยึดไม่รวมอยู่ในชุดคอนเนคเตอร์ โปรดซื้อแยกต่างหาก
· นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ D-sub จากผู้ผลิตรายอื่นได้ ให้ตรวจสอบขนาดและคุณสมบัติให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ D-sub คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นพร้อมกระบวนการทำร่องและชุบผิวขาพิน

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub แบบบัดกรี/เชื่อมกด (ราคาประหยัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนชนิด
DB-9SP9ตัวผู้ (ขาพิน)
DB-15SP15
DB-25SP25
DB-37SP37
DB-50SP50
DB-9SS9ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต)
DB-15SS15
DB-25SS25
DB-37SS37
DB-50SS50

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub แบบบัดกรี/เชื่อมกด (ราคาประหยัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub แบบบัดกรี/เชื่อมกด (ราคาประหยัด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

รายการวัสดุการขัดเงา
หน้าสัมผัส (หน้าสัมผัสแบบสวมอัด)ทองแดงอัลลอยชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าโพลีบิวทีลีนเทเรพทาเลตUL94V-0, สีขาว
ปลอกหุ้มเหล็กกล้าชุบผิวดีบุกในขณะชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
DB-9SP
DB-9SS
DB-15SP
DB-15SS
DB-25SP
DB-25SS
DB-37SP
DB-37SS
DB-50SP
DB-50SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 61.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 63.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

฿ 69.29

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 73.16

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15

฿ 91.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

฿ 93.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 138.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)37

฿ 142.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37

฿ 202.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)50

฿ 210.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 500 วิธีการกำจัด อื่น ๆ