คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบตะกั่วบัดกรี/กด สำหรับมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปลอกทั้งหมดผ่านการชุบนิกเกิลเพื่อรองรับมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI และทำร่องเพื่อการสัมผัสกับอุปกรณ์อื่นอย่างแน่นสนิท

● เนื่องจากปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์ทั้งหมดชุบผิวนิกเกิล จึงมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ซึ่งมีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
● เนื่องจากพื้นผิวหน้าสัมผัสด้านขาพิน (ส่วนที่ยื่นออกด้านนอก) มีการทำรอยบุ๋ม จึงสามารถเข้าคู่กับคอนเนคเตอร์โดยมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชิลด์ กระบวนการนี้ยังช่วยให้ชิ้นส่วนไม่หลุดออกขณะใช้งานในส่วนที่มีการสั่นสะเทือนอีกด้วย

| พิกัดกระแสไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC) | ความต้านทานหน้าสัมผัส | อุณหภูมิใช้งาน |
| 5 A | 1250 V ACr.m.s | 5,000 MΩ หรือมากกว่า | 2.7 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น) | -55°C – +105°C |

· ตัวยึดฮูดและเหล็กยึดไม่รวมอยู่ในชุดคอนเนคเตอร์ ต้องจัดซื้อแยกต่างหาก
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเข้าด้วยกัน
· สามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ D-Sub ของผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ขนาดและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต ต้องตรวจสอบองค์ประกอบให้รอบคอบก่อนใช้งาน
สเปค

| รุ่น | จำนวนแกน | ชนิด |
| DE-9PF-N | 9 | ตัวผู้ (พิน) |
| DA-15PF-N | 15 | |
| DB-25PF-N | 25 | |
| DC-37PF-N | 37 | |
| DD-50PF-N | 50 | |
| DE-9SF-N | 9 | ตัวเมีย (ซ็อคเก็ต) |
| DA-15SF-N | 15 | |
| DB-25SF-N | 25 | |
| DC-37SF-N | 37 | |
| DD-50SF-N | 50 |
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
| ชนิดคอนเนคเตอร์ | ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | ||
|---|---|---|---|
| ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | ||
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี | ละเอียดกว่า 20 | น้อยกว่า 0.53 | |
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน | 1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ | — | |
| ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง | 22 to 28 | 0.08 to 0.32 | |
| เทอร์มินอลบล็อค ในตัว | 14 to 26 | 2.0 to 1.5 | |
| ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | สำหรับ 10 A | 16 to 12 | 0.3 to 1.25 |
| สำหรับ 20 A | 12 to 18 | 0.75 to 3.5 | |

·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น
ขนาดแผง
ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | ประเภทความหนาแน่นสูง | อื่น ๆ | |||
| — | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| — | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน
ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง

●ตารางขนาด
| จำนวนแกน | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
| กลุ่มขนาดเชลล์ | E | A | B | C | d |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดมาตรฐาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ประเภทความหนาแน่นสูง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |