สายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ dsub ชนิด มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สูง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ ที่แปลงพลังงานเสียงเป็นความร้อน


    ● คุณสมบัติ ขั้วต่อ D-sub ที่สามารถใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ต่าง ๆ ชิ้นและอื่น ๆ มีสายเคเบิลสองรุ่น: สายสัญญาณรบกวน BEAT ที่ลดเสียงรบกวนโดยการแปลงความร้อนและสายคู่บิดป้องกันคู่ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์


    ·กรุณาใช้ภายในระยะ 15 เมตรหรือน้อยกว่าหากใช้ใน ระบบสื่อสาร RS-232C
    · สายไฟ รบกวน NoiseBEAT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NTT Advanced Technology Corporation
    ·อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงความร้อนของเสียงนั้นประมาณ 0.1 ° C
    ·ความยาว เปลือก เปลือกสามารถกำหนดให้เป็นบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีขั้วหรือ หลอด มาร์ค ท่อ/ สายยาง เท่านั้น
    ·ไม่รองรับการระบุความยาวของ สายไฟ สายดิน ด์ด้าน คอนเนคเตอร์
    ·หมายเลขที่กำหนดเองสำหรับ สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส ทั่วไปมีให้ในสายเคเบิล RS-232C
    ·ความหนาแน่นสูง (3 แถว) รุ่น H15 คอร์/แกน

    อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
    >> คลิกที่นี่
    หน้าส่วนประกอบ
    >> คลิกที่นี่

    สเปค

    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    L (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
    ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของความยาวทั้งหมด
    * ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบสายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
    SPEDJ
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรู สั้น M2.6

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDJL
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรูยาว M2.6

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDU
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรู สั้น # 4-40

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDUL
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรูยาว # 4-40

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด
    P
    (เกลียวนอก)
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    90.2

    ถึง

    50
    สามารถระบุได้
    ที่ 0.1 ม
    เพิ่มขึ้น
    15
    H15
    25
    S
    (ตัวเมีย)
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25
    PP
    (เกลียวนอก / เกลียวนอก)
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25
    SS
    (ตัวเมีย / ตัวเมีย)
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25
    PS
    (เกลียวนอก / ตัวเมีย)
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร)สายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
    SPEDJ
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรู สั้น M2.6

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDJL
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรูยาว M2.6

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDU
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรู สั้น # 4-40

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด




    SPEDUL
    มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
    สกรูยาว # 4-40

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด
    PY
    (เทอร์มินอล เกลียวนอก / Y)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    90.2

    ถึง

    50
    สามารถระบุได้
    ที่ 0.1 ม
    เพิ่มขึ้น
    15
    H15
    25
    SY
    (เทอร์มินอล ตัวเมีย / Y)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25
    PT
    (สายไฟ เกลียวนอก / หลวม)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25
    ST
    (สาย ตัวเมีย / หลวม)
    ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
    มาร์ค สายยาง
    สายไฟ ตอบโต้ EMI สูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
    15
    H15
    25

     

    ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน
    ขนาด AWGตัวนำ พื้นที่หน้าตัด (mm2)
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 ถึง 280.08 ถึง 0.32
    เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 ถึง 262.0 ถึง 1.5
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 ถึง 120.3 ถึง 1.25
    สำหรับ 20 A12 ถึง 180.75 ถึง 3.5
    ·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

    ขนาดแผง

    ประเภทการเชื่อมต่อแบบบัดกรี / การเชื่อมด้วยแรงดัน
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
    -15924.9920.612.0
    3261533.3228.812.0
    5442547.0442.612.0
    8623763.5059.012.0
    -785061.1156.615.2
    รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

    ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA1B1
    924.9922.00
    1533.3230.30
    2547.0444.00
    3763.0560.50
    ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA2B2
    924.9920.20
    1533.3228.60
    2547.0442.50
    3763.0559.20

    แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

    กลุ่มขนาดเชลล์EABCD
    รุ่นมาตรฐาน
    ประเภทความหนาแน่นสูง