สายคอนโทรลมีชีลด์สำหรับส่งข้อมูลแบบยุโรป อายุการใช้งาน 20 ล้านรอบ ชนิดปลอก PUR ปลอดสารฮาโลเจน ได้รับการรับรอง UL / CE

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    สายคอนโทรลมีชีลด์ สายคู่บิดเกลียว PUR ปลอดสารฮาโลเจน รุ่นประหยัด รองรับการใช้งาน 20 ล้านรอบ เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณในงานลากสายแบบ drag chain
     
    ● สายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ พร้อมสเปคยุโรปและอเมริกา รัศมีความโค้งต่ำสุด 7.5 × d
    ● ผ่านการทดสอบอายุการใช้งาน 20 ล้านรอบ เหมาะสำหรับความต้องการใช้งานระดับไฮเอนด์
    มีจำหน่ายเพิ่มเติม: สายอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่
    ● ฉนวน PUR โครงสร้างแบบมีชิลด์ + สายคู่บิดเกลียว เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณมากขึ้น
    ● เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดสารฮาโลเจนตามมาตรฐาน ROHS
    ภาพ
    ภาพรวม สเปค
    ภาพรวม สเปคพารามิเตอร์การเคลื่อนไหว
    รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ 7.5*d สำหรับการเคลื่อนไหวของรางลากสาย (d = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล) 
     ขั้นต่ำ 4*d สำหรับการติดตั้งแบบยึดอยู่กับที่ 
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-15–80°C 
    ช่วงอุณหภูมิสำหรับการใช้งานกับโซ่ลากสาย5–70°C 
    สภาพการจัดเก็บอุณหภูมิ: -15 ถึง 60°C, ความชื้น: ≤ 60% RH 
    การเร่งความเร็วสูงสุด20 m/s2 
    ความเร็วสูงสุดเหนือหัว 3 ม./วินาที, เลื่อน 2 ม./วินาที 
    ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)การใช้งานเหนือศีรษะและการใช้งานแบบเลื่อนที่มีระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) น้อยกว่า 50 เมตร 
      
    ภาพรวม สเปคโครงสร้าง สายไฟ
    ตัวนำสายเปลือยยืดหยุ่นพันเกลียวทองแดงภาพรวม สเปค
    แผนภาพพื้นที่หน้าตัดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างอิงจากสินค้าจริง
    สีของPP
    สีของแกนลวดสำหรับหน้าตัดตัวนำขนาด 0.25, 0.34 มม.2 แยกตามสี ตามมาตรฐาน DIN47100
     สำหรับหน้าตัดตัวนำขนาด 0.5 มม.2ขึ้นไป จะมีขดลวดสีเหลือง-เขียวหนึ่งเส้นร่วมกับขดลวดสีดำ และมีการพิมพ์รหัสตัวเลขสีขาวบนสาย
    ความหนาแน่นของโล่กำบังสายเบรดทองแดง 80%
    โครงสร้าง สายไฟบรรจุด้ายฝ้าย ห่อหุ้มด้วยผ้านอนวูฟเวน
    ปลอกหุ้มสายPU สีเทา (ประมาณ RAL7001)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า300/500 V
     300 V (มาตรฐาน UL)

    การพิมพ์ตัวอย่าง
    ภาพรวม สเปค
    *การพิมพ์จริงจะปรากฏในบรรทัดเดียว
    ※ การพิมพ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสเปค (จำนวนแกน/พื้นที่หน้าตัด)
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดพื้นที่หน้าตัด
    (มม.2)
    จำนวนแกน
    (สายคู่บิดเกลียว)
    AWGตัวนำฉนวนกันความร้อน
    (PP)
    ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางแกนสาย
    (มม.)
    เปลือก
    (PUR)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ
    (มม.)
    น้ำหนักอ้างอิง
    (กก./กม.)
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า
    โครงสร้างตัวนำ
    ขดลวด/มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ
    (มม.)
    ความหนาเฉลี่ย
    (มม.)
    ความหนาเฉลี่ย
    (มม.)
    กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้
    กระแสไฟฟ้า
    MAX
    A (30°C)
    ตัวนำ
    ความต้านทาน
    Ω/km
    (20°C)
    คุณสมบัติฉนวนกันความร้อน
    MΩ/km
    (20°C)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
    V/นาที
    20 ล้านรอบ
    สายคอนโทรลมีชีลด์สำหรับข้อมูล
    E-PUR2000BS
    0.142P2630/0.080.510.21.00±0.100.765.50±0.2037.52.5140 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป2000
    4P0.766.30±0.2052.5
    0.251P2448/0.080.640.21.15±0.100.764.60±0.2028.0587.6 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป2000
    2P0.766.00±0.2045.5
    3P0.766.30±0.2054.0
    5P0.767.30±0.3070.5
    6P0.807.80±0.3082.5
    8P1.009.60±0.30120.5
    0.341P2272/0.080.940.21.45±0.100.765.10±0.2032.57ต่ำกว่า 55.410 ขึ้นไป2000
    2P0.767.00±0.3054.5
    3P0.767.40±0.3072.5
    4P0.768.20±0.3086.3
    5P0.768.80±0.3097.5
    6P0.809.50±0.30122.5
    8P1.0011.50±0.50167.0
    0.51P213/33/0.081.140.21.65±0.100.765.60±0.2043.510ต่ำกว่า 43.610 ขึ้นไป2000
    2P0.767.60±0.3069.0
    5P0.859.80±0.30126.5
    6P1.1010.80±0.30159.0
    ตารางระบุตัวนำ
    จำนวนคู่1P2P3P4P5P
    จำนวนแกน12345678910
    สี ฉนวนกันความร้อนสีขาวสีน้ำตาลสีเขียวสีเหลืองสีเทาสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีดำสีม่วง
    จำนวนคู่6P7P8P 
    คอร์/แกน111213141516
    สีหลักของฉนวนกันความร้อนสีเทาสีแดงสีขาวสีน้ำตาลสีขาวสีน้ำตาล
    คัลเลอร์บล็อคสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลือง
    การระบุตัวนำ
    หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าเพจใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีความแตกต่างของสี
    ขดลวดที่มีหน้าตัด 0.25 และ 0.34 เป็นไปตามมาตรฐาน DIN47100
    มาตรฐานการทดสอบอายุการใช้งาน
    ภาพรวม สเปค
     
    ผลการทดสอบไม่มีขดลวดขาดหลังจาก 20 ล้านรอบ
    ประเภทการทดสอบการทดสอบโซ่ลาก
    เงื่อนไขการทดสอบ
    (สภาพแวดล้อมอุณหภูมิห้อง)
    · ระยะทางการเคลื่อนที่ S = 500 มม.
    · ความเร็วการเคลื่อนที่ 1000 มม./วินาที
    · รัศมีการโค้งงอ R = 7.5D
    · ความเร่ง: 8.8 ม./วินาที2
    คุณสมบัติของสินค้า
    ● สายเคเบิลมาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วปานกลางถึงสูงในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นสายควบคุมร่วมกับดรากเชนได้
    สำคัญ: ห้ามใช้เป็นสายโรบอทสำหรับตัวเครื่อง; ไม่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่มีการบิดงอ เช่น แขนของโรบอท
    ● การรับรอง: UL, CE (กรุณาคลิกเพื่อดูใบรับรอง)
    ● วัสดุเปลือก: PUR. ทนการเสียดสีและแรงดึงได้ดีเยี่ยม เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS ปลอดสารฮาโลเจน และผ่านมาตรฐานความหน่วงไฟระดับ FT2
     
     สายเคเบิลญี่ปุ่นของ MISUMIสายเคเบิลยุโรปราคาประหยัดของ MISUMIสายเคเบิลแบรนด์เยอรมัน
    ราคาค่อนข้างสูงผลิตในประเทศจีน
    ต้นทุนต่ำกว่ากว่า 50%
    สูง
    ปลอกหุ้มสายวัสดุหลักเป็นพีวีซีวัสดุ PUR
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบาง สัมผัสนุ่มทนต่อการสึกหรอ ทนต่อสภาพแวดล้อม และมีความทนต่อแรงดึงสูง
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีควันต่ำและปลอดสารฮาโลเจน
    อายุการใช้งาน5 ล้านถึง 10 ล้านรอบที่ความเร็วสูง10 ล้านถึง 20 ล้านรอบที่ความเร็วสูงมาก
    สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอุปกรณ์ขนาดเล็ก, เครื่องมือความแม่นยำสูง เป็นต้น
    การใช้งานประหยัดพื้นที่

    คุณสมบัติของสินค้า
    อุปกรณ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูง
    เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการสึกหรอบ่อย การทำงานด้วยความเร็วสูง และเงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลากหลาย

    คุณสมบัติของสินค้า
    คุณสมบัติของสินค้า
    วัตถุรายละเอียดจำเพาะหมายเหตุ
    คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อนความต้านทานแรงดึง(lbf/in2)≥ 3000วิธีการทดสอบ:
    UL758/1581
    (MPa)≥ 20.7
    การยืดตัว(%)≥ 150
    ความทนต่อแรงดึงที่คงเหลือหลังการอบ(%)≥ 70
    อัตราการคงการยืดตัวหลังจากการเร่งอายุ(%)≥ 70
    เงื่อนไขการเร่งอายุ113±1°C × 168 ชม.
    คุณสมบัติเปลือกความต้านทานแรงดึง(lbf/in2)≥ 1500วิธีการทดสอบ:
    UL758/1581

    · การทดสอบความทนไฟ
    FT2
    (MPa)≥ 10.3
    การยืดตัว(%)≥ 100
    ความทนต่อแรงดึงที่คงเหลือหลังการอบ(%)≥ 70
    อัตราการคงการยืดตัวหลังจากการเร่งอายุ(%)(ตัวอย่างแบบดัมเบล)
    ≥ 45
    อัตราการคงการยืดตัวหลังจากการเร่งอายุ(%)(ชิ้นทดสอบแบบท่อ)
    ≥ 65
    เงื่อนไขการเร่งอายุ113±1°C × 168 ชม.
    ตัวอย่างการ การใช้งาน
    สายเคเบิลลากโซ่สายเคเบิลลากโซ่
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท