รีเลย์อเนกประสงค์ บางพิเศษ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
● รีเลย์อเนกประสงค์แบบบางพิเศษ ใช้สำหรับรับสัญญาณอินพุตและส่งออกสัญญาณพลังงาน เพื่อให้สามารถสวิตช์วงจรได้
ดรออิ้งบอกขนาด
■ ไดอะแกรมมิติของรีเลย์
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟภายใน

■ แผนภาพมิติของอุปกรณ์เสริม

E-UTM-10 (ถอดปากกามาร์กเกอร์)

E-UTSC-20 (จัมเปอร์เทอร์มินอล)



■ แผนภาพมิติของอุปกรณ์เสริม

E-UTM-10 (ถอดปากกามาร์กเกอร์)

E-UTSC-20 (จัมเปอร์เทอร์มินอล)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | โหลด | เวลาในการทำงาน*1 | เวลาปล่อย*1 | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ไฟแสดงสถานะ | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | วิธีการติดตั้ง | วิธีเดินสายไฟ | น้ำหนัก (รีเลย์) | การรับรอง (รีเลย์) | อุปกรณ์เสริม (เลือกได้) | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า*1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า*1 | ก. | ||||||||||
| E-UTS1Z-6A-SET | 6A | 277 โวลต์ AC/24 โวลต์ DC | ≤ 8 มิลลิวินาที | ≤ 4 มิลลิวินาที | 1C | มี | มี | รางปีกนก (DIN Rail) | ปลั๊กอิน | 32 | UL CQC CE | ปากกามาร์กเกอร์ถอด ถอดลัดวงจร |
■ พารามิเตอร์ความสามารถ
| รุ่น | E-UTS1Z-6A-SET | ||
| อินพุต (ขดลวดปฏิบัติการ)*1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | V | DC24 |
| ความต้านทานคอยล์ | Ω | 3385 | |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | V | ≥ DC19.2 | |
| รีเซตค่าแรงดันไฟฟ้า | V | ≤ DC1.2 | |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ | V | DC28.8 | |
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มิลลิวัตต์ (mW) | ประมาณ 1800 | |
| วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะผสมเงิน | ||
| เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด | เชิงกล | 18,000 ครั้ง / ชั่วโมง | |
| พิกัดโหลด | 1,800 / ชั่วโมง | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส*2 | mΩ | ≤ 100 | |
| การสั่นสะเทือน | ทำงานผิดปกติ | สั่นในสามทิศทางเป็นเวลา 5 นาที โดยการทำงานผิดปกติไม่เกิน 1 มิลลิวินาที (ค่าความกว้าง 1 มม., 10–55 Hz) | |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | สั่นสะเทือนในสามทิศทางเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้าง (ความกว้างของคลื่น 1 มม., 10–55 Hz) | ||
| แรงกระแทก | ทำงานผิดปกติ | กระแทกสามครั้งในสามทิศทาง การทำงานผิดพลาดของหน้าสัมผัสไม่เกิน 1 มิลลิวินาที (อัตราเร่งสูงสุด 98 m/s2 ระยะเวลา 11 มิลลิวินาที) | |
| ความต้านทานแรงกระแทก | แรงกระแทกสามครั้งในสามทิศทาง ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้าง (ความเร่งสูงสุด 98 m/s2, ระยะเวลา 6 ms) | ||
| ความแข็งแรงฉนวน | ระหว่างหน้าสัมผัส | 1000 V AC, 1 นาที | |
| ระหว่างขดลวดกับหน้าสัมผัส | 5000 V AC, 1 นาที | ||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | MΩ | ≥ 1,000 | |
| อายุการใช้งาน | เชิงกล | 10,000 ครั้ง | ≥ 1,000 |
| คุณลักษณะทางไฟฟ้า*3 | 10,000 ครั้ง | NC ≥ 3 NO ≥ 1 | |
*1. อุณหภูมิขดลวด: +23°C, โหลดไฟฟ้าแบบความต้านทาน
*2. เงื่อนไขการวัด: 6 V DC 1 A โดยใช้วิธีคำนวณแรงดันตก
*3. เงื่อนไขการทดสอบ: โหลดไฟฟ้าตามสเปค, เครื่องวัดความถี่ 900 รอบ/ชั่วโมง

(ชุดสินค้า)
| รุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | จำนวนขั้ว | ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน | ฟังก์ชั่น | ภาพถ่าย |
| E-UTM-10 | ถอดปากกามาร์กเกอร์ | 10 | รีเลย์ ซีรีส์ E-UT | ปากกามาร์กเกอร์ระบุ | ![]() |
| E-UTSC-20 | ถอดช็อตบาร์ | 20 | ถอดช็อต | ![]() |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
● การออกแบบบางพิเศษด้วยความหนาของผลิตภัณฑ์เพียง 6.2 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้จัดเก็บเอกสาร
● มาพร้อมไฟแสดงการทำงานแบบ LED และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบฝัง
● ขดลวดแบบเสียบเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟและลดเวลาในการติดตั้ง
● มีอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น แถบมาร์กและช็อตบาร์ สำหรับการติดป้ายและการเชื่อมต่อสายไฟอย่างรวดเร็ว
● ได้รับการรับรองโดย UL, CE และ CQC
● มาพร้อมไฟแสดงการทำงานแบบ LED และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบฝัง
● ขดลวดแบบเสียบเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟและลดเวลาในการติดตั้ง
● มีอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น แถบมาร์กและช็อตบาร์ สำหรับการติดป้ายและการเชื่อมต่อสายไฟอย่างรวดเร็ว
● ได้รับการรับรองโดย UL, CE และ CQC
ข้อควรระวัง
· ไม่มีข้อจำกัดทิศทางการติดตั้ง; กรุณาหลีกเลี่ยงวิธีการติดตั้งที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกได้ง่าย
· ห้ามใช้งานขณะมีไฟเลี้ยง
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน: -40°C ถึง +85°C ไม่มีการแช่แข็ง ไม่มีระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ ความชื้น 45–85%
· ห้ามใช้งานขณะมีไฟเลี้ยง
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน: -40°C ถึง +85°C ไม่มีการแช่แข็ง ไม่มีระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ ความชื้น 45–85%
แนะนำยี่ห้อ
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1963 บริษัท MISUMI มุ่งมั่นที่จะจัดหาชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภทให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนสำหรับ FA (จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน), ชิ้นส่วนแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง โดยการรวบรวมแคตตาล็อกสินค้าอย่างอิสระและจัดตั้งระบบการตลาดแบบขายตรง เราได้สร้างรูปแบบธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำ ในแต่ละปี เราวางแผนพัฒนาสินค้าตามข้อเสนอแนะและคำขอจากลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI อย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพระดับสูง