ตะแกรงพัดลม/ชุดกรอง/บานเกล็ด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
● อุปกรณ์เสริม พัดลมระบายความร้อน ได้แก่ ฝาครอบป้องกันนิ้ว, ชุดกรอง 3-in-1 และชุด ชุดกรอง ชัตเตอร์
● เหมาะสำหรับ พัดลม DC หรือ AC ที่มีความยาวด้าน 40 ถึง 120
● เหมาะสำหรับ พัดลม DC หรือ AC ที่มีความยาวด้าน 40 ถึง 120
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
■ ฝาครอบป้องกันนิ้วมือ

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
■ ฝาครอบ ชุดกรอง แบบ 3-in-1

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
■ ฝาปิด ชุดกรอง ชัตเตอร์

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
หมายเหตุ: สำหรับการยึด พัดลม E-WF-80 และ E-WF-92 ขอแนะนำให้ใช้ สกรู เกลียวปล่อยขนาด 4 มม. เพื่อยึดรู D5

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
| รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวด้าน A1 มม. | ความหนา B1 มม. | ขนาดการติดตั้ง C1 มม. | รหัส D1 มม. | โอดี ดีทู มม. | วัสดุ | น้ำหนัก จี |
| E-SFG-40-R | 40 | 4.5 | 32 | 4.2 | 29.2 | เหล็ก(ชุบ โครเมี่ยม) | 5 |
| E-SFG-60-R | 57.6 | 50 | 4.6 | 53 | 9.5 | ||
| E-SFG-80-R | 79.8 | 5 | 71.5 | 5 | 75.5 | 16 | |
| E-SFG-92-R | 90.5 | 82.5 | 89.5 | 20 | |||
| E-SFG-120-R | 113.5 | 105 | 115 | 31 |
■ ฝาครอบ ชุดกรอง แบบ 3-in-1

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
| รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวด้าน A2 มม. | ความหนา B2 มม. | ขนาดการติดตั้ง C2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง D3 มม. | วัสดุ | น้ำหนัก จี |
| E-PF-40-R | 42.8 | 6.2 | 32 | 3.2 | เรซิ่น | 4.5 |
| E-PF-60-R | 64.3 | 7 | 50 | 4.8 | 13 | |
| E-PF-80-R | 85.6 | 10 | 71.5 | 4.5 | 25 | |
| E-PF-92-R | 95.7 | 10 | 82.5 | 4.5 | 26 | |
| E-PF-120-R | 125 | 10 | 105 | 5.7 | 47 |
■ ฝาปิด ชุดกรอง ชัตเตอร์

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
| รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวด้าน A3 มม. | ความหนา B3 มม. | ความหนาB4 มม. | ขนาดการติดตั้ง C3 มม. | ขนาดการติดตั้ง พัดลมระบายความร้อน C4 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง D4 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง พัดลมระบายความร้อน D5 มม. | ขนาดช่องเปิด E มม. | วัสดุ | น้ำหนัก จี |
| E-WF-80 | 106.5 | 21.7 | 12.2 | 91 | 71.5 | 4.5 | 3.2 | 80 | เรซิ่น | 57 |
| E-WF-92 | 116.5 | 22.5 | 12.5 | 100.6 | 82.5 | 4.8 | 3.2 | 90 | 75 | |
| E-WF-120 | 148.5 | 30.3 | 16.8 | 131 | 105 | M4 | M4 | 120 | 135 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
■ ฝาครอบป้องกันนิ้ว
ชุบโครเมียม มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม

■ ชุดกรอง แบบ 3-in-1
ติดตั้ง ชุดกรอง ฝุ่น ป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวล็อค, ชุดกรอง และฝาครอบป้องกัน
ชุดกรอง สามารถถอดออกง่าย ทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่
■ ชุดกรอง ชัตเตอร์
ติดตั้งด้วย กาว กระบวนการซีล ผนึกและ ชุดกรอง ฝุ่น ป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวล็อค, ชุดกรอง และฝาครอบป้องกัน
ชุดกรอง สามารถถอดออกง่าย ทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่
ชุบโครเมียม มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม

■ ชุดกรอง แบบ 3-in-1
ติดตั้ง ชุดกรอง ฝุ่น ป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวล็อค, ชุดกรอง และฝาครอบป้องกัน
ชุดกรอง สามารถถอดออกง่าย ทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่
■ ชุดกรอง ชัตเตอร์
ติดตั้งด้วย กาว กระบวนการซีล ผนึกและ ชุดกรอง ฝุ่น ป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวล็อค, ชุดกรอง และฝาครอบป้องกัน
ชุดกรอง สามารถถอดออกง่าย ทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่
ข้อควรระวัง
· เมื่อใช้ฝาครอบ ชุดกรอง เรซิ่น ช่องว่างเล็กๆ ในชั้น ฟองน้ำ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของพัดลม โดยเฉพาะ ปริมาณลม และ ความดัน คงที่ ปัจจัย นี้ควรได้รับการพิจารณาในระหว่าง กระบวนการแปรรูป การออกแบบ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง ตะแกรงพัดลม และชุด ชุดกรอง อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง หน้าสัมผัส กับใบ พัดลมระบายความร้อน
· ลูกค้าจะต้องจัดหา สกรู สำหรับติดตั้งเอง
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง ตะแกรงพัดลม และชุด ชุดกรอง อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง หน้าสัมผัส กับใบ พัดลมระบายความร้อน
· ลูกค้าจะต้องจัดหา สกรู สำหรับติดตั้งเอง
วิธีการใช้งาน
วิธีการติดตั้ง
ใช้งานร่วมกับ พัดลมระบายความร้อน เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและ ชุดกรอง ประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟิลเตอร์ และการ์ดป้องกัน

ใช้งานร่วมกับ พัดลมระบายความร้อน เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและ ชุดกรอง ประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟิลเตอร์ และการ์ดป้องกัน