หน่วย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุตสาหกรรม (เต้ารับ ต่างประเทศ)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 12 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนช่อง : 6 และ 8
● พิกัดกระแส(A) : 10 และ 16
● สวิตช์ไฟแสดงสถานะ : มีให้/ ไม่มีให้
● ความยาวสายไฟ (m) : 1.8
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์, PC
● พื้นที่หน้าตัดของสาไฟ(mm²) :1.5 และ 2.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของก๊อก OA
· ต๊าป OA สายพาวเวอร์ ใช้ ตัวนำ หนาคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการรับน้ำหนักมากเกินไป
· ตัวนำ ภายในของต๊าป OA ใช้แถบ ทองแดง แบบเชื่อมเฉพาะจุด แบบรวม เพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· บางรุ่นผ่านการรับรอง CCC ซึ่งสามารถยืนยันได้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
· ตัวนำ ภายในของต๊าป OA ใช้แถบ ทองแดง แบบเชื่อมเฉพาะจุด แบบรวม เพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· บางรุ่นผ่านการรับรอง CCC ซึ่งสามารถยืนยันได้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ดรออิ้งบอกขนาด ของต๊าป OA

วัสดุ ของก๊อก OA: อะลูมิเนียมอัลลอย, PC
กระบวนการชุบผิว: เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของต๊าป OA

| รหัสสินค้า | มิติ ของก๊อก OA (U) | จำนวน ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | OA ก๊อก ตัวนำ สายพาวเวอร์ ภาพตัดขวาง (มม.2 ) |
| E-P1G10-6 | 1 | 6 | 10 | 250 | มีให้ | — | 1.8 | 1.5 |
| E-P1G10-8 | 8 | |||||||
| E-P1G10-SC6 | 6 | การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
| E-P1G10-SC8 | 8 | |||||||
| E-P1.5 G10-LP6 | 1.5 | 6 | — | ป้องกันการรั่วไหล | ||||
| E-P1.5 G10-LP8 | 8 | |||||||
| E-P1G10-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | OA แตะการป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
| E-P1G10-SP8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-6 | 6 | 16 | — | 2.5 | ||||
| E-P1G16-8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-SC6 | 6 | การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
| E-P1G16-SC8 | 8 | |||||||
| E-P1.5 G16-LP6 | 1.5 | 6 | — | สวิตช์ อากาศ | ||||
| E-P1.5 G16-LP8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | OA แตะการป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
| E-P1G16-SP8 | 8 |
[คุณสมบัติ]
· สายพาวเวอร์ ใช้ ตัวนำ แบบหนาคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการโอเวอร์โหลด
· ตัวนำ ภายในใช้แถบ ทองแดง แบบรวม เชื่อมจุดในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· บางรุ่นผ่านการรับรอง CCC ซึ่งสามารถยืนยันได้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
· สายพาวเวอร์ ใช้ ตัวนำ แบบหนาคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการโอเวอร์โหลด
· ตัวนำ ภายในใช้แถบ ทองแดง แบบรวม เชื่อมจุดในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามี การนำไฟฟ้า ที่ดี โครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคง พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
· สวิตช์ หลักมาพร้อมกับหลอดไฟ มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมอง ใช้ สวิตช์ ตัดสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรปิดอย่างปลอดภัย
· บางรุ่นผ่านการรับรอง CCC ซึ่งสามารถยืนยันได้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
Drawing ระบุขนาด

วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย, PC
กระบวนการชุบผิว: เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| Part Number | มิติ (U) | จำนวน ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | ตัวนำ สายพาวเวอร์ ภาพตัดขวาง (มม.2 ) |
| E-P1G10-6 | 1 | 6 | 10 | 250 | มีให้ | — | 1.8 | 1.5 |
| E-P1G10-8 | 8 | |||||||
| E-P1G10-SC6 | 6 | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
| E-P1G10-SC8 | 8 | |||||||
| E-P1.5 G10-LP6 | 1.5 | 6 | — | ป้องกันการรั่วไหล | ||||
| E-P1.5 G10-LP8 | 8 | |||||||
| E-P1G10-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | ป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
| E-P1G10-SP8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-6 | 6 | 16 | — | 2.5 | ||||
| E-P1G16-8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-SC6 | 6 | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
| E-P1G16-SC8 | 8 | |||||||
| E-P1.5 G16-LP6 | 1.5 | 6 | — | สวิตช์ อากาศ | ||||
| E-P1.5 G16-LP8 | 8 | |||||||
| E-P1G16-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | ป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
| E-P1G16-SP8 | 8 |