พัดลม ระบายความร้อน EC220V (AC/DC สากล)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ [พัดลมระบายความร้อน] ตัวนี้ มีกำหนดเลิกผลิตในวันที่ 31032025 [คลองเลื่อย เดียวเท่านั้น] อย่างไรก็ตามเราจะยังคงขายต่อไปจนกว่า สต๊อก จะหมด
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
พัดลม ระบายความร้อน EC220V (AC/DC)
พัดลมระบายความร้อน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 80x80 และ 120x120
● ความหนา (mm.) : 25 และ 38
● แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : AC110-230V/DC90-220V
● การ์ดป้องกันนิ้ว : มี
● วัสดุ
บอดี้ - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าแบบ ตลับลูกปืนเม็ดกลม คู่ EC220 V (AC/DC Universal) รุ่น ความคุ้มค่า
ฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์: เพื่อระบายความร้อนออกจาก ตู้ อุปกรณ์ควบคุม โดยบังคับ ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกโดยอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างกันเมื่อทำงานใน ตู้ ทำให้ลดอุณหภูมิลงได้และทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ปกติ

ฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์: เพื่อระบายความร้อนออกจาก ตู้ อุปกรณ์ควบคุม โดยบังคับ ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกโดยอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างกันเมื่อทำงานใน ตู้ ทำให้ลดอุณหภูมิลงได้และทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ปกติ

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเหตุเกี่ยวกับขนาด อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

| รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวด้าน A1 มม. | ความหนา B1 มม. | ขนาด รูติดตั้ง C1 มม. | ขนาดช่องเปิด D1 มม. | ขนาดช่องเปิด E มม. | ความยาว สายนำไฟฟ้า มม. | ตัวอย่างการใช้งาน °C | การรับรอง | |
| รุ่น พัดลมระบายความร้อน | อุปกรณ์เสริม(พัดลมระบายความร้อน+ ชุดกรอง+ ฝาครอบป้องกัน) | ||||||||
| E-8025A220 | E-8025A220-SET | 80 | 25 | 71.5 | 86.3 | 77 | 300 | -10°C-70°C | — |
| E-1225A220 | E-1225A220-SET | 120 | 25 | 105 | 127 | 115.6 | |||
| E-1238A220 | E-1238A220-SET | 120 | 38 | 105 | 128 | 115.3 | |||
■ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| รหัสรุ่น/ Part number | พิกัดแรงดันไฟฟ้า วี | ช่วงแรงดันไฟฟ้าทำงาน VAC/VDC วี | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอ | ความเร็วที่กำหนด รอบต่อนาที | ปริมาณอากาศ ซีเอฟเอ็ม | ความดัน สถิต มม. ความชื้น 2 โอ | เสียงรบกวน (สูงสุด) ดีบีเอ | |
| รุ่น พัดลมระบายความร้อน | อุปกรณ์เสริม(พัดลมระบายความร้อน+ ชุดกรอง+ ฝาครอบป้องกัน) | |||||||
| E-8025A220 | E-8025A220-SET | 220V | 110-230 | 0.015 | 2000 | 24.4 | 2 | 25.5 |
| E-1225A220 | E-1225A220-SET | 0.04 | 2200 | 53.3 | 2.8 | 36.6 | ||
| E-1238A220 | E-1238A220-SET | 0.05 | 2600 | 95.2 | 5.58 | 41.0 | ||
■ อุปกรณ์เสริม ชุด พัดลมระบายความร้อน
| รหัสรุ่น/ Part number | ชุดกรอง | ฝาครอบป้องกัน | |||||||||
| อุปกรณ์เสริม | ความยาวด้าน A2 มม. | ความหนา B2 มม. | ขนาด รูติดตั้ง C2 มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง ภายใน D5 มม. | วัสดุ | ความยาวด้าน A3 มม. | ความหนา B3 มม. | ขนาด รูติดตั้ง C3 มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง D2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D3 มม. | วัสดุ |
| E-8025A220-SET | 85.6 | 10 | 71.5 | 4.5 | เรซิ่น | 79.8 | 5 | 71.5 | 5 | 75.5 | เหล็ก (ชุบ โครเมี่ยม) |
| E-1225A220-SET | 125 | 10 | 105 | 5.7 | 113.5 | 5 | 105 | 5 | 115 | ||
| E-1238A220-SET | 125 | 10 | 105 | 5.7 | 113.5 | 5 | 105 | 5 | 115 | ||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ ระบายความร้อน ตู้ อุปกรณ์ควบคุม ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 V, แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำสำหรับการใช้งาน 110 ถึง 230 V, ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
· ผลิตภัณฑ์ EC (AC/DC สากล) รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้ง AC และ DC ใช้งานง่าย
· วัสดุ หลักคือ PBT
· ประหยัดพลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ
พัดลม EC รองรับการใช้งาน กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย 220 V AC และ 220 V DC
· อุณหภูมิใช้งาน ต่ำมากและมีน้ำหนักเบาเนื่องจากใช้ เคส PBT
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 V, แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำสำหรับการใช้งาน 110 ถึง 230 V, ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
· ผลิตภัณฑ์ EC (AC/DC สากล) รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้ง AC และ DC ใช้งานง่าย
· วัสดุ หลักคือ PBT
· ประหยัดพลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ
พัดลม EC รองรับการใช้งาน กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย 220 V AC และ 220 V DC
· อุณหภูมิใช้งาน ต่ำมากและมีน้ำหนักเบาเนื่องจากใช้ เคส PBT
ข้อควรระวัง
บันทึก
1. ใช้งานภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำเสมอ (110 ถึง 220 V)
2. ไม่สามารถใช้ได้กับ ฟังก์ชั่น ล็อค คอกหรือการป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อย้อนกลับ
3. ผลิตภัณฑ์ EC (AC/DC สากล) รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้ง AC และ DC
4. กำหนดค่าอย่างเหมาะสมตามความต้องการจริง โดยอ้างอิงจากข้อมูล ปริมาณลม และ ความดัน คงที่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
1. ใช้งานภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำเสมอ (110 ถึง 220 V)
2. ไม่สามารถใช้ได้กับ ฟังก์ชั่น ล็อค คอกหรือการป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อย้อนกลับ
3. ผลิตภัณฑ์ EC (AC/DC สากล) รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้ง AC และ DC
4. กำหนดค่าอย่างเหมาะสมตามความต้องการจริง โดยอ้างอิงจากข้อมูล ปริมาณลม และ ความดัน คงที่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม

พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับ ตู้เก็บของ

Drawing ระบุขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ: PBT, ทองแดง
กระบวนการชุบผิว: ชุบ ดีบุก บางส่วน
กระบวนการชุบผิว: ชุบ ดีบุก บางส่วน
| Part Number | ความยาวขอบ A | ความหนา B | การติดตั้ง ระยะหลุม C | จัดอันดับ แรงดันไฟฟ้า (V) | การทำงานของเครื่องปรับอากาศ ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V) | การทำงานของดีซี ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V) | ค่าสูงสุด ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V) | Rated Current (A) (±10%) | ความเร็วที่กำหนด RPM±10% (นาที) | ปริมาณลม (CFM) | ความดันสถิต (มม.H2O ) | สัญญาณรบกวน (dBA) |
| E-1238A220 | 120 | 38 | 105.25 | 220 | 110 to 230 | 90 to 220 | 230 | 0.05 | 2600 | 95.17 | 5.58 | 41 |
| E-1225A220 | 120 | 25 | 105 | 0.04 | 2200 | 53.3 | 2.8 | 36.6 | ||||
| E-8025A220 | 80 | 25 | 71.4 | 0.015 | 2000 | 24.4 | 2 | 25.5 |