พัดลม ระบายความร้อน 24 V DC

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ [พัดลมระบายความร้อน] ตัวนี้ มีกำหนดเลิกผลิตในวันที่ 31032025 [คลองเลื่อย เดียวเท่านั้น] อย่างไรก็ตามเราจะยังคงขายต่อไปจนกว่า สต๊อก จะหมด

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

พัดลม ระบายความร้อน 24 V DC
พัดลมระบายความร้อน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 40x40 และ 120x120
● ความหนา (mm.) : 10, 25 และ 38
● แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 24 VDC
● กระแสไฟเข้า(A) 0.05, 0.10, 0.15, 0.2 and 0.82 ±10%
● วัสดุ
บอดี้ - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
พัดลม ระบายความร้อน 24 V DC แบบ ตลับลูกปืนเม็ดกลม คู่รุ่น ความคุ้มค่า
· ฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์: ระบายความร้อนออกจาก ตู้ อุปกรณ์ควบคุม โดยบังคับ ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกโดยอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างกันเมื่อทำงานใน ตู้ ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
尺寸图

หมายเหตุเกี่ยวกับขนาด อุปกรณ์เสริม
尺寸图
หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ สเปค และขนาด
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
 
รหัสรุ่น/ Part numberความยาวขอบA1
มม.
ความหนา B1
มม.
การติดตั้ง
ระยะรู C1
มม.
รูติดตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลาง D4
มม.
ขนาดช่องเปิด D1
มม.
ขนาดช่องเปิด E
มม.
ความยาว ขดลวด
มม.
ตัวอย่างการใช้งาน
°C
มีใบรับรอง
รุ่น พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์เสริม(พัดลมระบายความร้อน+ ชุดกรอง+ ฝาครอบป้องกัน)
E-4010D24-FE-4010D24-F-SET4010323.438300-10°C to 70°CCE
E-6025D24-FE-6025D24-F-SET6025504.56357.7
E-8025D24-FE-8025D24-F-SET802571.586.377
E-9225D24-FE-9225D24-F-SET922582.510288
E-9238D24-RFE-9238D24-RF-SET923882.59788
E-1225D24-SRFE-1225D24-SRF-SET12025105127115.6
E-1225D24-RFE-1225D24-RF-SET12025105127115.6
E-1238D24-SRFE-1238D24-SRF-SET12038105128115.3
E-1238D24-RFE-1238D24-RF-SET12038105128115.3

■ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
รหัสรุ่น/ Part numberพิกัดแรงดันไฟฟ้า
วี
พิกัดกระแสไฟฟ้า
เอ
ความเร็วที่กำหนด
รอบต่อนาที
ปริมาณอากาศ
ซีเอฟเอ็ม
ความดัน ดันสถิตย์
มม. ความชื้น 2 โอ
เสียงรบกวน
(สูงสุด)เดซิเบล
การป้องกัน ล็อคหยุด เอาต์พุตป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า
รุ่น พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์เสริม(พัดลมระบายความร้อน+ ชุดกรอง+ ฝาครอบป้องกัน)
E-4010D24-FE-4010D24-F-SETDC240.0566007.23.533.6ที่ให้ไว้
E-6025D24-FE-6025D24-F-SET0.1450024.34.637.7
E-8025D24-FE-8025D24-F-SET0.15360045.55.837.5
E-9225D24-FE-9225D24-F-SET0.15300052.53.6739.3
E-9238D24-RFE-9238D24-RF-SET0.826500133.024.2465.6ที่ให้ไว้
E-1225D24-SRFE-1225D24-SRF-SET0.23750107.57.651.5ที่ให้ไว้ที่ให้ไว้
E-1225D24-RFE-1225D24-RF-SET0.23750107.57.651.5ที่ให้ไว้
E-1238D24-SRFE-1238D24-SRF-SET0.15260095.25.5841.0ที่ให้ไว้ที่ให้ไว้
E-1238D24-RFE-1238D24-RF-SET0.15260095.25.5841.0ที่ให้ไว้

■ อุปกรณ์เสริม ชุด พัดลมระบายความร้อน
รหัสรุ่น/ Part numberชุดกรองฝาครอบป้องกัน
ส่วนประกอบความยาวขอบ A2
มม.
ความหนา B2
มม.
ระยะ รูติดตั้ง C2
มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง ภายใน D5
มม.
วัสดุความยาวขอบA3
มม.
ความหนา B3
มม.
ระยะ รูติดตั้ง C3
มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง D2
มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D3
มม.
วัสดุ
E-4010D24-F-SET42.86.2323.2เรซิ่น404.5324.229.2เหล็ก (ชุบ โครเมี่ยม)
E-6025D24-F-SET64.37504.857.64.5504.653
E-8025D24-F-SET85.61071.54.579.8571.5575.5
E-9225D24-F-SET95.71082.54.590.5582.5589.5
E-9238D24-RF-SET95.71082.54.590.5582.5589.5
E-1225D24-SRF-SET125101055.7113.551055115
E-1225D24-RF-SET125101055.7113.551055115
E-1238D24-SRF-SET125101055.7113.551055115
E-1238D24-RF-SET125101055.7113.551055115
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ ระบายความร้อน ตู้ อุปกรณ์ควบคุม ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำในการทำงาน 12 ถึง 24 V ช่วงอุณหภูมิกว้าง
· ผลิตภัณฑ์บางรายการมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ล็อค แผงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไปอันเกิดจากการหยุดทำงาน กรุณาตรวจสอบ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
· ผลิตภัณฑ์บางรายการมาพร้อมกับสายสัญญาณ เอาต์พุต การตรวจ ล็อค (ผลิตภัณฑ์แบบ 3 ขดลวด) กรุณาตรวจสอบ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
· ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ แบบย้อนกลับ ช่วยให้สามารถใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะ การเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วกระแสไฟฟ้า แบบตรง หรือ ขั้วกระแสไฟฟ้า กลับด้านก็ตาม
· วัสดุ หลักคือ PBT
ข้อควรระวัง
บันทึก:
1. ใช้งานภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำเสมอ (DC12 ถึง 24 V)
2. กำหนดค่าอย่างเหมาะสมตามความต้องการจริง โดยอ้างอิงจากข้อมูล ปริมาณลม และ ความดัน คงที่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม ระบายความร้อนตู้ไฟฟ้าสำหรับ ตู้เก็บของ
ตัวอย่างการใช้งาน