อุปกรณ์ พัดลมระบายความร้อน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ [พัดลมระบายความร้อน] ตัวนี้ มีกำหนดเลิกผลิตในวันที่ 31032025 อย่างไรก็ตามเราจะยังคงขายต่อไปจนกว่า สต๊อก จะหมด
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมระบายความร้อน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : ตัวกรองและตะแกรงพัดลม
● รองรับการใช้งานกับความยาวขอบพัดลมขนาด(mm) : 40, 60, 80, 92 และ 120
● ความหนา (mm) : 7 และ 10
● ขนาดสกรูสำหรับใช้ยึด (ไม่รวม): M4
● วัสดุ :
ตัวกรอง - ABS เรซิน
ตะแกรงพัดลม - เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมระบายความร้อน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

Drawing ระบุขนาดพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ภาพ

ตารางข้อมูลจำเพาะพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ซีรีส์พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)Part Numberความยาวขอบ พัดลมระบายความร้อน ที่ใช้งานได้ระยะห่าง รูติดตั้ง แบบขนาน Aความยาวขอบ Bความหนา Tสเปค สกรูติดตั้ง (ไม่รวม)
ชุดกรองE-PF-404032447M4
E-PF-60605064
E-PF-808071.58710
E-PF-929282.596
E-PF-120120105125
 
ซีรีส์พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)Part Numberความยาวขอบ พัดลมระบายความร้อน ที่ใช้งานได้ระยะห่าง รูติดตั้ง แบบขนาน Aความยาวขอบ Bความหนา Tเส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (⌀)
ฝาครอบป้องกันE-SFG-404031.84045
E-SFG-606050.859
E-SFG-808071.880
E-SFG-929281.890
E-SFG-120120105.8114

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

อุปกรณ์เสริม พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) รุ่น ความคุ้มค่า
· พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) 1 ตัว ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม: เมื่อ พัดลมระบายความร้อน ทำงาน พัดลมระบายความร้อน ภายใน ตู้ จะดูดอากาศอุณหภูมิห้องจากภายนอก ตู้ ชุดกรอง มีบทบาทในการกรองสารต่างๆ เช่น ฝุ่นในอากาศภายนอก เพื่อให้อากาศภายใน ตู้ สะอาด
· พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) 2 การ์ดป้องกันการหนีบนิ้ว: พัดลมระบายความร้อน ที่ทำงานด้วย อัตราเร็วในการหมุน สูงเป็นอันตราย สามารถใช้ตัวป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่นิ้วได้

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

ต้นทุนต่ำ มั่นใจได้ในคุณภาพ รับประกันการลดอุณหภูมิของพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) ตู้ อุปกรณ์ควบคุม ของคุณ
 
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ตัวป้องกันนิ้วหนีบพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

วิธีการใช้งานพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

· ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลมพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)
วิธีการใช้งาน
· ตัวป้องกันนิ้วหนีบพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)
วิธีการใช้งาน
 
หมายเหตุ:
1. วัสดุ ของ ตัวเครื่อง ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)คือ เรซิ่น และ ชุดกรอง คือ เรซิ่น สังเคราะห์เส้นใยไนลอน
2. วัสดุ หลักของที่กันนิ้วคือเหล็ก

ตัวอย่างการใช้งานพัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ)

พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) สำหรับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) สำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม
ตัวอย่างการใช้งาน
พัดลม (อุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ) สำหรับ ตู้เก็บของ
ตัวอย่างการใช้งาน
Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ภาพ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ซีรีส์Part Numberความยาวขอบ พัดลมระบายความร้อน ที่ใช้งานได้ระยะห่าง รูติดตั้ง แบบขนาน Aความยาวขอบ Bความหนา Tสเปค สกรูติดตั้ง (ไม่รวม)
ชุดกรองE-PF-404032447M4
E-PF-60605064
E-PF-808071.58710
E-PF-929282.596
E-PF-120120105125
 
ซีรีส์Part Numberความยาวขอบ พัดลมระบายความร้อน ที่ใช้งานได้ระยะห่าง รูติดตั้ง แบบขนาน Aความยาวขอบ Bความหนา Tเส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (⌀)
ฝาครอบป้องกันE-SFG-404031.84045
E-SFG-606050.859
E-SFG-808071.880
E-SFG-929281.890
E-SFG-120120105.8114