อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) พร้อม สายไฟ การติดตั้งที่แผง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์ USB 3.0 เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ USB 2.0
● ความยาวสาย(m) : 0.5, 1 และ 3
● วิธีการติดตั้ง : Hex Nut
● ฝาครอบกันฝุ่นทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
● ความหนาของแผงติดตั้งที่แนะนำ 2.5 mm หรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
อะแดปเตอร์ USB 3.0มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

Drawing ระบุขนาดหัวแปลง USB

Drawing ระบุขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะหัวแปลง USB

Part Numberความยาวรวม (ม.)ความเผื่อ (มม.)มาตรฐาน อินเทอร์เฟซสเปค คอนเนคเตอร์
อินเทอร์เฟซปลายแผงปลั๊กปลาย ชุดสายไฟ
E-U3H-AMAF-0.50.520USB3.0ช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AFปลั๊ก เกลียวนอก แบบ AM
E-U3H-AMAF-1130
E-U3H-AMAF-3330

ภาพรวมผลิตภัณฑ์หัวแปลง USB

สายอะแดปเตอร์ USB3.0 แบบติดตั้งบนแผงควบคุมแบบประหยัดของหัวแปลง USB

สายอะแดปเตอร์ USB3.0 แบบติดตั้งบนแผงควบคุมแบบประหยัด

คุณสมบัติของสินค้าหัวแปลง USB

ฝาครอบ กันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง ป้องกันไม่ให้งานได้รับผล
กระทบ
รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ USB2.0
·ผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ที่เปลี่ยนได้: สาย USB แบบติดแผง (ขนาดรูตรงกัน)
อะแดปเตอร์ USB 3.0 แบบประหยัดสำหรับการติดตั้งบนแผง (รวม USB 2.0) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รวมสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB3.0 แบบติดแผงราคาประหยัด

ความเป็นเลิศของหัวแปลง USB : กำจัดฝาครอบป้องกันฝุ่นของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และใช้ฝาครอบป้องกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อความเรียบง่ายโดยไม่พันกัน

อะแดปเตอร์ USB แบบติดแผง IP65 ราคาประหยัด พร้อมสายเคเบิลรวมอยู่ด้วย
อะแดปเตอร์ USB แบบติดแผง IP65 ราคาประหยัด พร้อมสายเคเบิลรวมอยู่ด้วย

*ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่บริษัทของเราซื้อแบบสุ่มทางออนไลน์หรือออฟไลน์

คำเตือนการใช้งานหัวแปลง USB


1. ความหนาของแผงที่แนะนำ: 2.5 มม. หรือน้อยกว่า ของหัวแปลง USB



ข้อควรระวังประเภทสายเคเบิลสำหรับอะแดปเตอร์ USB 3.0 (รวม USB 2.0) สำหรับการติดตั้งแผงควบคุมแบบประหยัด
 

กรณีการใช้งานหัวแปลง USB

 
กรณีการใช้งานประเภทสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB 3.0 (รวม USB 2.0) การติดตั้งแผงควบคุมแบบประหยัด
 
กรณีการใช้งานประเภทสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB 3.0 (รวม USB 2.0) การติดตั้งแผงควบคุมแบบประหยัด
 
กรณีการใช้งานประเภทสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB 3.0 (รวม USB 2.0) การติดตั้งแผงควบคุมแบบประหยัด
 
ภาพรวมสินค้า
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ชนิดที่มีการยึดติด บนแผงรุ่น ความคุ้มค่า พร้อม สายไฟ

รูปทรง ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
ทดแทนผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ สเปค USB3.0
· AF ตัวเมีย ที่ปลายแผงและ AM เกลียวนอก ที่ปลายสาย
· มีขนาด 0.5 ม. 1 ม. และ 3 ม
· รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ USB 2.0
· มีการเพิ่ม ข้อต่อฟิตติ้ง รอง กันลื่น เป็น แหวนรอง เพื่อให้มั่นใจว่าขัน น๊อตตัวเมีย แน่นโดยไม่คลายออก
· ใช้ MISUMI กันได้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: สาย ชุดสายไฟ USB ชนิด ข้อต่องอ ติดแผง (ขนาดช่องเปิดที่สม่ำเสมอ)

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

หน้าโปรโมชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับการส่งข้อมูลรายวัน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
หมายเหตุ:
1. ความหนาของแผงที่แนะนำ: 2.5 มม. หรือน้อยกว่า
2. ความลึกในการติดตั้งที่แนะนำ: 50 มม. ขึ้นไป
3. ปลายแผงมีฝาปิดกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่มีการเปลี่ยนหากสูญหาย

Drawing ระบุขนาด
ไดอะแกรมการติดตั้ง