สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVPS 300 V บิดงอ ความยืดหยุ่น สูง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

สายไฟสำหรับระบบหุ่นยนต์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 300V
● ลวดตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์
● พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ(mm²) : 0.12 ,0.2 0.3, และ 0.5
● ขนาด AWG : 20 ,22, 24 และ 26
● จำนวนแกน น้อยที่สุด/มากที่สุด : 2 และ 40
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟสำหรับระบบหุ่นยนต์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

สายเคเบิลหุ่นยนต์สำหรับ รางกระดูกงู

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท อุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์เครื่องจักร TRVV ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว เกลียวความเร็วสูง 10 ล้านครั้ง 300 V

● Class การเคลื่อนไหว : เทียบเท่ากับสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท MISUMI Class B 10 ล้านเท่า
● เปลือกสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท : สีดำ,ตัวนำ พีวีซี: ทองแดง บริสุทธิ์
● สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอทเหมาะสำหรับการใช้งาน ยืดหยุ่น แนะนำให้ใช้ร่วมกับลาก โซ่ (ไม่สามารถใช้กับการเคลื่อนที่ แบบหลายแกน ของหุ่นยนต์ได้) โซ่ ที่แนะนำสำหรับการรวมกัน:สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท
● คำสั่งซื้อสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอททั้งหมด 100 ม. ได้รับการรับรอง CE
รุ่นการแบ่งพื้นที่ (ตร.มม. )AWGช่วงหมายเลข คอร์/แกน
CLASS-B
E-GR1000-TRVV
ไม่ป้องกัน
0.2242-20
0.323
0.520
0.75182-12
CLASS-B
E-GR1000-TRVVPS
ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว
0.12262P-5P
0.2241P-20P
0.323
0.5201P-6P

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

● โครงสร้างหน้าตัดสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท
สายไฟ โซ่ ลาก TRVV

● การระบุ ขดลวด คอร์/แกน สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท
เส้นแกน1P2P3P4P5P6P7P
สี ฉนวนกันความร้อนน้ำเงิน*ส้มเขียว*น้ำตาลแดง*เทาเหลือง*ดำชมพู*ม่วงเขียว (แดง 1)* ขาวส้ม (ขาว1)* เขียว (สีขาว 1)
เส้นแกน8P9P10P11P12P13P14P
สี ฉนวนกันความร้อนน้ำตาล(ขาว1)*เทา (สีขาว 1)แดง (ขาว1)* ดำ (สีขาว 1)เหลือง(ดำ1)*ชมพู (สีดำ 1)น้ำเงิน (ดำ 1)* ส้ม (สีดำ 1)น้ำตาล(ดำ1)*เขียว (สีดำ 1)แดง(ดำ1)*เทา (สีดำ 1)ส้ม (ขาว2)* เขียว (สีขาว 2)
เส้นแกน15P16P17P18P19P20P 
สี ฉนวนกันความร้อนน้ำตาล(ขาว2)*เทา (สีขาว 2)แดง(ขาว2)*ดำ (สีขาว 2)เหลือง(ดำ2)*ชมพู (สีดำ 2)น้ำเงิน (ดำ 2)* ส้ม (สีดำ 2)น้ำตาล (ดำ2)* เขียว (สีดำ 2)แดง(ดำ2)*เทา (สีดำ 2) 
* คำอธิบายของสี ฉนวนกันความร้อน เป็น ค่าอ้างอิง และอาจแตกต่างจากสีของวัตถุ วัสดุ
สีน้ำเงิน (สีแดง 1): หมายถึง มาร์คกิ้ง จุดสีแดง 1 จุดบน ฉนวนกันความร้อน สีน้ำเงิน,สีส้ม (สีขาว 2): หมายถึง มาร์คกิ้ง จุดสีขาว 2 จุดบน ฉนวนกันความร้อน สีส้ม,และอื่น ๆ
 
● มาตรฐาน การทดสอบ โซ่ ลาก
สายไฟ โซ่ ลาก TRVV
● อ้างอิงการพิมพ์
สายไฟ โซ่ ลาก TRVV
* ตัวอักษรที่พิมพ์ทั้งหมดบน สายไฟ จะปรากฏในแถวเดียว
* ตัวอักษรที่พิมพ์ด้านบนเป็นตัวอย่างการใช้งาน และตัวอักษรที่พิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปตาม สเปค (จำนวน ขดลวด ลวด/หน้าตัด)

ตารางข้อมูลจำเพาะสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

รุ่นภาพตัดขวาง
(มม.²)
จำนวนคู่
(สายคู่บิดเกลียว
โครงสร้าง)

1P=2 คอร์
AWGจำนวน
แกนสาย
สายเคเบิล
OD
(มม.)
น้ำหนักอ้างอิง
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำ
(ไม่ชุบไฟฟ้า)
ฉนวนกันความร้อน
(PVC)
แกนลวด
OD

ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสาย
(PVC)

ที่อนุญาต
กระแสไฟฟ้า

MAX
A (30°C)
ตัวนำ
ความต้านทาน
Ω/km
(20°C)
ฉนวนกันความร้อน
คุณสมบัติ
MΩ/km
(20°C)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / นาที
เส้นแกน
โครงสร้าง
ชิ้น / มม.
OD
ประมาณ
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ความหนา
(มม.)
10 ล้านครั้ง
สายสัญญาณหุ่นยนต์เครื่องจักร

E-GR1000-TRVVPS
0.122P2645.6503.3124 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200030/0.080.510.31.110.9
3P66.3622.90.9
4P86.7722.60.9
5P107.3842.40.9
0.21P2424.7376.087.6 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200041/0.080.590.31.190.9
2P45.8554.70.9
3P66.5664.00.9
4P87.0783.60.9
5P107.8933.41
6P128.41063.21
20P4013.12692.21.1
0.31P2324.9447.463.2 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200060/0.080.720.31.320.9
2P46.2665.90.9
3P67.0825.10.9
4P87.6974.60.9
5P108.21164.30.9
6P129.01344.01
8P1610.41773.81
10P2010.71893.71.1
20P4014.53372.71.2
0.51P2025.45010.534.4 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป2000108/0.080.960.31.560.9
2P46.9838.30.9
3P67.91087.30.9
4P88.71346.51
5P109.51566.11
6P1210.41865.71.1

คุณสมบัติสินค้าสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

รายการสเปคเงื่อนไขบันทึก




ฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติ
ความต้านทานแรงดึง(ปอนด์/ใน2 )สายเคเบิลหุ่นยนต์สำหรับ รางกระดูกงูสายเคเบิลหุ่นยนต์สำหรับ รางกระดูกงู
(MPa)
การยืดตัว(%)
ความต้านทานแรงตึงตามอายุการใช้งาน(%)
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)
สภาพความชรา168 ชั่วโมงที่ 80°C
ความต้านทานแรงดึง(ปอนด์/ใน2 )1500 หรือสูงกว่าวิธีทดสอบ:
·อ้างอิงถึง UL758
(MPa)10.3 หรือมากกว่า
การยืดตัว(%)100 ขึ้นไป
ความต้านทานแรงตึงตามอายุการใช้งาน(%)70 ขึ้นไป
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)65 ขึ้นไป
สภาพความชรา 168 ชั่วโมง ที่ 113°C




การเคลือบผิว

คุณสมบัติ
ความต้านทานแรงดึง(ปอนด์/ใน2 )สายเคเบิลหุ่นยนต์สำหรับ รางกระดูกงูสายเคเบิลหุ่นยนต์สำหรับ รางกระดูกงู
(MPa)
การยืดตัว(%)
ความต้านทานแรงตึงตามอายุการใช้งาน(%)
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)
สภาพความชรา168 ชั่วโมงที่ 80°C
ความต้านทานแรงดึง(ปอนด์/ใน2 )1500 หรือสูงกว่าวิธีทดสอบ:
·อ้างอิงถึง UL758


· การทดสอบการหน่วงไฟ
VW-1
(MPa)10.3 หรือมากกว่า
การยืดตัว(%)100 ขึ้นไป
ความต้านทานแรงตึงตามอายุการใช้งาน(%)70 ขึ้นไป
การยืดตัว หลังจากอายุมากขึ้น(%)65 ขึ้นไป
สภาพความชรา168 ชั่วโมง ที่ 113°C
* ค่าข้างต้นเป็นค่าอ้างอิง

ตัวอย่างการใช้งานสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

โซ่ สายไฟ โซ่ สายไฟ
* สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท อุปกรณ์สายไฟ ในส่วนที่เคลื่อนที่ของ เครื่องจักร จะต้องเลือก สายไฟ ให้เหมาะสม
มิฉะนั้น สายไฟ จะพันกันกับการเคลื่อนที่ของ เครื่องจักร ทำให้ สายไฟ เสียหาย และหยุด เครื่องจักร

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท

ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
รุ่นภาพตัดขวาง
(มม.²)
จำนวนคู่
(โครงสร้าง สายคู่บิดเกลียว )

1P=2 คอร์
AWGจำนวน ขดลวด ลวดสายไฟ โอดี
(มม.)
น้ำหนักอ้างอิง
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำ
(ไม่ชุบไฟฟ้า)
ฉนวนกันความร้อน
(PVC)
แกนลวด OD

ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสาย
(PVC)
ที่อนุญาต
กระแสไฟฟ้า
MAX
A (30°C)
ตัวนำ
ความต้านทาน
Ω/km
(20°C)
ฉนวนกันความร้อน
คุณสมบัติ
MΩ/km
(20°C)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / นาที
เส้นแกน
โครงสร้าง
ชิ้น / มม.
OD
ประมาณ
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ความหนา
(มม.)
10 ล้านครั้ง
สายสัญญาณหุ่นยนต์เครื่องจักร

E-GR1000-TRVVPS
0.122P2645.6503.3124 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200030/0.080.510.31.110.9
3P66.3622.90.9
4P86.7722.60.9
5P107.3842.40.9
0.21P2424.7376.087.6 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200041/0.080.590.31.190.9
2P45.8554.70.9
3P66.5664.00.9
4P87.0783.60.9
5P107.8933.41
6P128.41063.21
20P4013.12692.21.1
0.31P2324.9447.463.2 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200060/0.080.720.31.320.9
2P46.2665.90.9
3P67.0825.10.9
4P87.6974.60.9
5P108.21164.30.9
6P129.01344.01
8P1610.41773.81
10P2010.71893.71.1
20P4014.53372.71.2
0.51P2025.45010.534.4 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป2000108/0.080.960.31.560.9
2P46.9838.30.9
3P67.91087.30.9
4P88.71346.51
5P109.51566.11
6P1210.41865.71.1
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
สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVPS 300 V บิดงอ ความยืดหยุ่น สูง | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย