ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100BASE

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สวิตชิ่งฮับอุตสาหกรรม 10/100BASE จาก MISUMI
- นี่คือรายการเศรษฐกิจ ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- ใช้เปลือกโลหะผสมเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
- สามารถจัดเก็บได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ℃ ถึง 80 ℃ และทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สื่อสารได้ตามปกติ
- ระบบป้องกันไฟกระชากสูงถึง 4KV ที่ไซต์งานเพื่อปกป้องอุปกรณ์โดยรอบ
- การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายด้วยการสนับสนุนDIN RAIL
สวิตชิ่งฮับราคาประหยัด
- โครงสร้างแข็งแกร่ง: เปลือกเหล็กกล้าอัลลอยที่มีระดับ IP40 เพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: การป้องกันในตัวช่วยป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชาก
- ขนาดกะทัดรัด: มีให้เลือกทั้งรุ่น 5 พอร์ตเชื่อมต่อ 8 พอร์ตเชื่อมต่อ หรือ 16 พอร์ตเชื่อมต่อ เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น
- เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และ EMC: ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์และรองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งฮับ
・ใช้ปลอกหุ้มเหล็กอัลลอยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
· สามารถจัดเก็บได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40°C ถึง 80°C และทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสื่อสารของสวิตชิ่งฮับทำงานได้ตามปกติ
・ป้องกันไฟกระชากสูงสุด 4KV ที่ไซต์งานเพื่อปกป้องอุปกรณ์รอบข้าง; รุ่นอีโคโนมี่เพื่อตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุนของคุณ!
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งฮับ



ดรออิ้งบอกขนาดของสวิตชิ่งฮับ
| รหัสรุ่น/ Part number | MES-M5RJ-ST | MES-M8RJ-ST | MES-M16RJ-ST |
| ขนาด (มม.) | 117.7*88.7*34 | 142.5*103.5*47.5 | 175.6*135*45.5 |
| ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของสวิตชิ่งฮับ | ![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุตัวเครื่อง:เหล็กกล้าอัลลอย
อื่น ๆ:พีวีซี และ อื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | จำนวนพอร์ต | สเปค ระบบสื่อสาร | มิติ (หน่วย: มม.) | ||
| ความยาว L | ความกว้าง W | ความสูง H | |||
| MES-M5RJ-ST | 5 พอร์ต | 10/100 Mbps | 88.7 | 34 | 117.7 |
| MES-M8RJ-ST | 8 พอร์ต | 103.5 | 47.5 | 142.5 | |
| MES-M16RJ-ST | 16 พอร์ต | 135 | 45.5 | 175.6 | |
ภาพรวม สเปคของสวิตชิ่งฮับ
| วัสดุเคส | เหล็กกล้าอัลลอย | |||||||
| ระดับการป้องกัน | IP40 | |||||||
| วิธีการติดตั้ง | ขายึดรางปีกนก (DIN Rail) | |||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12 ถึง 52V | |||||||
| วิธีการอุปกรณ์สายไฟ | ขั้วต่อสายขั้วต่อ | |||||||
| ช่วงขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 ) | 6 ถึง 12 | |||||||
| ขนาดที่รองรับของสวิตชิ่งฮับ | CAT5e | |||||||
| ความเร็วในการสื่อสาร | 10M/100 Mbps | |||||||
| การป้องกันการเดินสายผิด | มีให้ | |||||||
| ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำงาน/ขณะเก็บรักษา) | -40°C to 80°C | |||||||
| สัญญาณเตือนไฟฟ้า | ไม่มีให้ | |||||||
| CE/FCC | ไม่มีให้ | |||||||
| ROHS2.0 | ไม่มีให้ | |||||||
| ป้องกันไฟกระชาก | 4KV | |||||||
| ทนต่อฟ้าผ่า | 4KV | |||||||
| ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 8KV | |||||||
| EMC | ระดับ A | |||||||
| เกรดการป้องกันการสั่นสะเทือน | ความเข้ม 8 | |||||||
| ความชื้น | 5~95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| เกรดป้องกันสเปรย์เกลือ | ระดับ 10 | |||||||
| ฟังก์ชันป้องกันการย้อนกลับของขั้วบวกและขั้วลบ | 15 วินาที | |||||||
| ป้องกันการโอเวอร์โหลด | 3A | |||||||
วิธีการใช้งานสวิตชิ่งฮับ

ตัวอย่างการใช้งานสวิตชิ่งฮับ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสวิตชิ่งฮับ
![]() | ![]() | ![]() |
| สายเคเบิลความยาวอิสระ ทนน้ำมัน CAT5e / CAT6 RJ45 | สินค้าตัวนำตีเกลียว CAT5e ป้องกันสาย LAN/อีเธอร์เน็ต ความยาวคงที่ | M12 A-Coding กับชุดสายไฟ RJ45 4-core และ 8-core (PVC/PUR) |