ท่อหดยางฟลูออโร ทนความร้อน 200°C

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดชั้นนอกทำจากยางฟลูออโร
ท่อหดทนความร้อนได้ 200°C
ทนทานต่อน้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และของเหลวทนความร้อน
อัตราส่วนการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55 to 200°C
สินค้า Economy ท่อหดยางฟลูออโร
- ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: ออกแบบมาให้ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200°C
- วัสดุ: ชั้นนอกทำจากยางฟลูออโรเพื่อความทนทานต่อความร้อนและสารเคมีเป็นพิเศษ
- อัตราส่วนการหดตัว: อัตราส่วนที่กำหนดสำหรับการป้องกันและฉนวนที่มีประสิทธิภาพ
- ความทนทานต่อสารเคมี: ทนทานต่อน้ำมันดีเซล เชื้อเพลิงเครื่องบิน และของเหลวทนความร้อน
- ช่วงอุณหภูมิกว้าง: ทำงานตั้งแต่ -55°C ถึง 200°C เพื่อความอเนกประสงค์

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจาก ยาง ฟลูออโร● ท่อหด ทนความร้อน 200°C
● ท่อหด สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน และทนทานต่อ น้ำมัน น้ำมันเครื่องบิน และ ของไหล ทนความร้อน
● สามารถใช้ป้องกันยานพาหนะทางทหาร รางความเร็วสูง และรถไฟความเร็วสูง อุปกรณ์เรือ ขั้วต่อสายเคเบิลเชิงพาณิชย์ จุดชุมสายหรือแยกสาย ฯลฯ
* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด


ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| รหัสสินค้า | ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | ||||||||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | ความหนาของผนังท่อ h | ||||||||||
| MTUBE-VT-2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.2 | |||||||||
| MTUBE-VT-3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.2 | |||||||||
| MTUBE-VT-4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.2 | |||||||||
| MTUBE-VT-6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.2 | |||||||||
| MTUBE-VT-9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.2 | |||||||||
| MTUBE-VT-12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.2 | |||||||||
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด ยางฟลูออโร | ||||||||
| อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55 to 200°C |
| วัตถุ ท่อหด | วิธีทดสอบ ท่อหด | ผลลัพธ์ ท่อหด | ||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | ASTM D638 | ≥10MPa | ||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | ASTM D638 | ≥300% | ||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ | 250°C 168H | ≥250% | ||||||||||||
| อัตราการหดตัวตามยาว | ≤8% | |||||||||||||
| ระดับการทนแรงดันไฟฟ้า | 600 V | |||||||||||||
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | IEC 243 | ≥15KV/mm | ||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | IEC 93 | ≥1014Ω. cm | ||||||||||||
| ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน | 250°C 168H | ไม่มีรอยแตก, ไม่มีการหยด | ||||||||||||
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด